- moneo: IIoT platform
- Produkter
- moneo appliance
moneo appliance: maskinvaren
Løsningen for å betjene moneo-programvaren
moneo-apparatet forenkler betraktelig oppsett og drift av moneo. Innen kort tid og uten IT-ekspertise kan apparatet leveres og installasjonen av monomodulene kan startes.
Hardwaren gir tilstrekkelig datakraft og lagringskapasitet -det kan velges mellom to versjoner (QHA210 og QHA300). Ved hjelp av appliance management-systemet (AMS) kan "IT-hygiene"-oppgaver utføres enkelt. Slik kan oppdateringer for alle moneo-moduler installeres, data back-up opprettes og gjenopprettes, mens statusinformasjon for moneo appliance og moneo-tjenester kan hentes frem. I tillegg gir QHA300 mer ytelse og er dermed optimalisert for analyse og data science applikasjoner.
moneo og AMS kan nås via vanlige nettlesere.
Integrerte sikkerhetsfunksjoner sikrer integriteten til applikasjonene og beskyttelsen av data.
moneo appliance - nøkkelferdig løsning for din produksjon
- Enkel: Fullstendig forhåndsinstallert for å settes opp uten IT-ekspertise i produksjonsmiljøet, produksjonsnettverket eller datasenteret
- Praktisk: Integrerte funksjoner for IT-vedlikehold (oppdateringer, backup og support)
- Sikker: Robust hardware med standard grensesnitt og forhåndsinstallert software for økt prosess- og driftssikkerhet- i to versjoner.
- Sentral: Nettverksknutepunkt for innsamling og behandling av data
moneo-apparatet er den ideelle maskinvaren for å betjene moneo-programvaren.
moneo appliance: maskinvaren
Vennligst merk: For å betjene moneo-produktene kreves det lisenser som må bestilles separat.
moneo-lisenser for moneo-apparat
moneo OS: IIoT-plattformen
moneo infopoints: Datavolumet
moneo edgeConnect: Grensesnittet for kommunikasjon
moneo RTM: analyseprogramvaren
moneo configure: programvaren for parameterinnstilling
Krav for tilgang til nettleseren Appliance Management System: Google Chrome eller Mozilla Firefox