- Produkter
- QMC003
Lisens for kommunikasjon med ifm Agent-programvaren
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
Lisens for kommunikasjon med ifm Agent-programvaren
QMC003
moneo edgeConnect Agent LIC
- Datagrensesnittprogramvare for tilkobling av ifm Agent-programvaren
- Strukturert levering av prosessdata som leses opp av ifm Agent-programvaren til Moneo-appene
- Gir tilgang til metadata for datakildene som er konfigurert og gitt i ifm-agenten
Applikasjon
Bruksområder |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konnektivitet |
|
||||
Dataadministrasjon |
|
Programvare / programmering
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Russisk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | fullversjon |
Systemkrav
Min. CPU-syklus | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. antall CPU-kjerner | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. grafisk oppløsning | 1920 x 1080 | |
Nødvendig enhet grensesnitt | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Nettverkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Nettverksprotokoll | Ethernet TCP/IP | |
Operativsystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (bare versjoner i Microsofts kundestøtteperiode) | |
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader) | |
I tillegg nødvendig programvare |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 0,00 |
---|