maskinvare for å betjene moneo i produksjonsmiljøet
QHA210
moneo appliance QHA210
maskinvare for å betjene moneo i produksjonsmiljøet
QHA210
moneo appliance QHA210
- Optimal maskinvare for drift av Moneo-programvaren
- Integrerte funksjoner for IT-vedlikehold som oppdateringer, backup og support
nødvendige lisenser for bruk av moneo-produkter må bestilles separat
Applikasjon
Bruksområder |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Innholdsbeskrivelse |
|
||||
Kompatabilitet |
|
||||
Konnektivitet |
|
||||
Vedlikehold og støtte |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [W] | 21,00; (maksimal: 47) |
Utganger
Antall videoutganger | 2; (DisplayPort) |
---|
Programvare / programmering
Inkludert lisenser | appliance management system (AMS) |
---|---|
Merknad om lisens | maskinvarebundet; nødvendige lisenser for bruk av moneo-produkter må bestilles separat |
Operativsystem | Debian Linux 11 |
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk |
---|
Språk | Engelsk |
---|
Systemkrav
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader) |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; USB |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 2; (GBit) |
Antall USB-grensesnitt | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (40 °C ikke kondenserende) |
Beskyttelse | IP 40 |
Tester/godkjenninger
Støtmotstand |
|
||
---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 1 269,20 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 35,00 x 105,00 x 150,00 |
Maskinvare
Prosessor | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
TPM-chip | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Aktivt minne | 8 GB |
Masselager | 256 GB SSD |
Merknader
Merk | nødvendige lisenser for bruk av moneo-produkter må bestilles separat |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |