- moneo: IIoT platform
- Produkter
- moneo vAppliance
moneo vAppliance: den virtuelle maskinen
For drift av moneo i virtualiseringsmiljøer
Med moneo vAppliance er det en annen løsning for bruk av moneo-programvaren i nettverket ditt. Ved å bruke virtualiseringsteknologi kan eksisterende IT-ressurser brukes. Eksisterende servere og lagringssystemer gir nødvendig datakraft, nettverkstilkobling og lagringskapasitet.
Oppsettet av moneo er raskt og ukomplisert med vAppliance. Etter å ha importert vAppliance til datasenteret i Open Virtualization Format (OVF), er applikasjonen tilgjengelig i løpet av kort tid.
Dette betyr at investeringer som allerede er gjort i beskyttelse og tilgjengelighet av IT-infrastrukturen din også blir aktuelt for moneo. Høy tilgjengelig teknologi kan dermed gi moneo en feilsikker IT-infrastruktur og tilstrekkelig datakraft til enhver tid.
Med moneo vAppliance får du en virtuell maskin som er optimalt tilpasset kravene til moneo-modulene når det gjelder sikkerhet og driftsstabilitet. Det integrerte Appliance Management System (AMS) er enkelt å sikre nødvendige tiltak for IT-drift. AMS inkluderer for eksempel funksjoner for fjernstøtte, installasjon av sikkerhets- og funksjonsoppdateringer og enkle alternativer for sikkerhetskopiering av data. Systemet gir også informasjon om statusen til moneo vAppliance og moneo-tjenestene.
moneo og AMS kan enkelt nås via en nettleser.
vAppliance er kompatibel med VMware vSphere og Microsoft Hyper-V. Informasjon om versjonene av visualiseringsmiljøene finnes her.
moneo vAppliance – den virtuelle løsningen for din produksjon
- Enkel: Last ned OVF-filen, importer den og start den virtuelle maskinen. Innledende konfigurasjon utføres enkelt via Appliance Management System
- Effektiv: gjennom kortere leveringstider og bedre utnyttelse av eksisterende maskinvare
- Høy tilgjengelighet: Eksisterende (høy) tilgjengelighetsløsninger kan brukes for moneo
moneo vAppliance er den ideelle løsningen for å betjene moneo-programvaren i virtuelle miljøer.
moneo vAppliance: den virtuelle maskinen
Vennligst merk: De nødvendige lisensene for å betjene moneo-produktene må bestilles separat.