- Produkter
- IIoT-løsninger
- moneo
- moneo lokalt
- QMP020
moneo-modullisens for til- og frakoblet parameterinnstilling av IO-Link-enheter
QMP020
moneo configure License
moneo-modullisens for til- og frakoblet parameterinnstilling av IO-Link-enheter
QMP020
moneo configure License
- Lisens for et programvareverktøy som kan brukes avhengig av Moneo IIoT-plattformen
- Parameterinnstilling av alle IO-Link-enheter via USB og Ethernet-master
- Tilgang til sensorer på feltnivå uten PLC-deltakelse
- Online og offline aktivering av lisensen mulig
- Parameterinnstilling av IO-Link-enheter fra alle produsenter
- Integrert administrasjon for parametersett sikrer rask oppsett av enheter
- Integrert cockpit for visning av opptil to prosessverdienheter
Applikasjon
Applikasjon | modullisens for bruk av moneo OS og andre komponenter til moneo-plattformen |
---|
Bruksområder |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompatabilitet |
|
|||||
Enhetsadministrasjon |
|
|||||
Dataadministrasjon |
|
|||||
Parameterinnstilling |
|
|||||
Brukergrensesnitt |
|
Programvare / programmering
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Russisk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | fullversjon |
Systemkrav
I tillegg nødvendig programvare |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 0,00 |
---|