1. Від моніторингу вібрації до Індустрії 4.0
  2. Огляд продукції

Продукція для будь-яких застосувань.

Датчик вібрації та перетворювач

Датчики вібрації та перетворювачі для постійного моніторингу загального стану вібрації машин та обладнання відповідно до ISO 10816. Датчик вимірює середньоквадратичну величину віброшвидкості на поверхні компонента, що не обертається.

Перетворювач вібрації типу VT
Проста функція передавача, 4...20 мА.

Датчик вібрації типу VK
Комутаційний вихід та функція перетворювача. Затримка реагування запобігає спрацюванню під час запуску.

Датчик вібрації ВВБ

Комутаційний вихід та технологія IO-Link для передачі кількох значень процесу.

Інтелектуальні датчики вібрації

Компактний датчик вібрації серії VN контролює сумарну вібрацію машин та обладнання відповідно до ISO 10816. Він відрізняється простим налаштуванням параметрів і локальним дисплеєм. ПЗ для конфігурації не потрібне.

Інтелектуальний датчик вібрації типу VN
Дисплей, пам'ять для документації, для механізмів, що обертаються >120 об/хв.

Оцінювальна електроніка

6-канальна діагностична система для оцінки динамічних сигналів (наприклад, прискорення) та аналогові входи. Гнучкий, детальний моніторинг та аналіз. Ethernet TCP/IP та польова шина (тільки VSE15x) для підключення та інтеграції в систему вищого рівня / ПЛК.

Оцінювальна електроніка
4-канальний діагностичний модуль з додатковими входами для робочих значень, вбудована пам'ять, можлива робота у мережі.

Оцінювальна електроніка типу VSE002/VSE100
Частотно-селективний моніторинг, історія вимірювань з годинником реального часу, функція лічильника, можливість роботи в мережі TCP/IP.

Оцінювальна електроніка типу VSE150
Частотно-селективний моніторинг, історія вимірювань з годинником реального часу, функція лічильника, можливість роботи в мережі TCP/IP, інтерфейс PROFINET/IO.

Акселерометри

Акселерометри вимірюють динамічні сили на поверхні машини та передають сирий сигнал для моніторингу вібрації або діагностики вібрації, наприклад, в оцінювальній електроніці типу VSE.

Акселерометри VSA/VSP
Міцні акселерометри у різних корпусах типу VSA або VSP, також для моніторингу у важкодоступних місцях. Різні діапазони вимірювання з виходом напруги (100 мВ/г) або виходом струму (0...10 мA). Підключення до оцінювальної електроніки VSE.

Акселерометри типу VSA
Безпроблемна робота у разі швидкого переміщення чи впливу високих сил. Вбудований самоконтроль для постійної безпеки.

Іскробезпечний акселерометр типу VSP0xA
Для вимірювання вібрації у вибухонебезпечних зонах. Підключення до оцінювальної електроніки VSE, встановленої поза зоною АТЕХ через бар'єр.

Програмне забезпечення та приладдя

Програмне забезпечення VES004 використовується для налаштування параметрів та онлайн моніторингу даних усіх інтелектуальних датчиків вібрації та оцінювальної електроніки. ПЗ OPC-сервер можна використовувати для підключення діагностики вібрації до систем керування (SCADA, MES, ERP).

ОРС – це стандарт для незалежної від виробника комунікації у технології автоматизації; він пропонує високу гнучкість та просте встановлення. SMARTOBSERVER - це програмне забезпечення з багатьма функціями для онлайн візуалізації, збереження та аналізу вимірюваних значень для контролю стану машин та обладнання. Окрім монтажних адаптерів ifm пропонує широкий асортимент промислових з'єднань (наприклад, роз'єми, Y-кабелі) для різних умов експлуатації.

Вибір за Вами.

Системи моніторингу та діагностики