Один діапазон чутливості для всіх металів. Індуктивні датчики типу Kplus.

Тут ви швидко знайдете найважливішу інформацію:

  • Уніфікований діапазон чутливості для надійного виявлення всіх металів.
  • Компактні розміри для використання в найменшому просторі.
  • Технологія датчика, стійкого до електромагнітного поля, запобігає неправильному перемиканню.
  • Широкий діапазон температур для універсального використання.
  • Високий рівень захисту до IP 68 / IP 69K.

ifm electronic розробила ці датчики, зокрема, для автоматизації виробництва. Вони забезпечують уніфікований діапазон чутливості для надійного виявлення всіх металів.

Компактні розміри пристрою дозволяють використовувати його в найменшому просторі. Нова технологія датчика, стійкого до електромагнітного поля, запобігає неправильному перемиканню.

Постійний поправочний коефіцієнт
Датчики "Kplus" ідеально підходять для виявлення алюмінію, де звичайні датчики мають значно менший діапазон виявлення. Крім того, новинка має постійний діапазон чутливості для всіх інших видів металів. Швидкозмінні стани перемикання точно контролюються завдяки високим частотам перемикання.

Різноманітність застосувань
Крім того, потужні моделі стійкі до магнітних полів завдяки новій сенсорній технології. Вони працюють з абсолютною надійністю навіть поруч із електричними гальмами. Широкий температурний діапазон -40…85 °C забезпечує універсальне використання, а високий ступінь захисту IP 68 / 69K забезпечує постійну надійність.

Інформація про продукт: Індуктивні датчики – Kplus

Індуктивні датчики – Група продуктів

Індуктивні датчики сьогодні незамінні для промислового застосування. У порівнянні з механічними перемикачами вони пропонують майже ідеальні умови: безконтактна робота без будь-якого зносу, висока частота перемикань і точність. Крім того, вони нечутливі до вібрації, пилу та вологи. Індуктивні датчики безконтактно виявляють усі метали.