- Платформа moneo IIoT
- Продукти
- Пристрої moneo IIoT
- moneo configure free
Налаштуйте свої датчики й головні вузли IO-Link за допомогою moneo configure free
Розпочніть свій промисловий розвиток швидко й легко! Перший крок — це moneo configure free. За допомогою цього інструменту ви можете легко налаштувати наявні пристрої IO-Link на вашому виробничому підприємстві, крім того, він повністю безкоштовний!
Зробіть наступний крок до цифровізації виробництва за допомогою нашого moneo IIoT Core. Цей програмний пакет дає змогу налаштувати пристрої IO-Link, водночас відкриваючи інші інноваційні можливості.
Чому moneo configure free?
Готовий до використання миттєво — де б ви не були
Не потребує встановлення (за наявності PCAP), входу в систему чи ліцензування — ідеальне рішення для середовищ із жорсткими вимогами до ІТ-політик, що забезпечує мінімальні зусилля для впровадження
Повний огляд мережі
Автоматичне сканування складних мереж IO-Link, що забезпечує наочний огляд усіх головних вузлів і пристроїв.
Інтуїтивна візуалізація
Динамічна панель управління для паралельного відображення значень процесу й параметрів.
Масові операції
Зекономте час, установлюючи оновлення прошивки або централізовано налаштовуючи параметри безпеки одночасно на декількох пристроях IoT та IO-Link.
Відкрийте для себе приховані функції датчиків IO-Link
Датчики IO-Link мають чимало функцій, доступ до яких без програмного забезпечення для налаштування параметрів ускладнений. Їх налаштування через сам датчик також ускладнене.
Наше програмне забезпечення дає змогу повною мірою та без зусиль використовувати всі функції датчика.
moneo configure free для налаштування параметрів
Погляньте, наскільки простими можуть бути перші кроки до цифровізації
За допомогою moneo configure free ви можете легко налаштувати ряд датчиків і головних вузлів IO-Link — незалежно від виробника!
Це означає, що ви можете налаштовувати не лише головні вузли IO-Link від ifm, але й датчики, підключені до головних вузлів інших виробників (сторонні головні вузли).
moneo configure free також можна використовувати для налаштування параметрів на поточних системах й установках.
Не вимагаючи входу в систему чи ліцензування, configure free ідеально підходить для середовищ із жорсткими вимогами до ІТ-політик.
Ви хочете більше, ніж налаштування параметрів?
Одна програма, стільки можливостей:
від налаштування параметрів до комплексного моніторингу стану!
Щоб скористатися додатковими функціями moneo й піти ще далі, використовуйте moneo IIoT Core. Тут поєднані всі основні функції нашої платформи IIoT. Наприклад, крім налаштування параметрів за допомогою moneo configure, тут також пропонується розширений моніторинг стану, керування пристроями й аналіз даних.
Безпосередньо інтегровано:
просто розширте файли GSDML, додавши до них параметри IO-Link
Безпосередньо інтегровано в moneo configure free: налаштування параметрів GSDML IO-Link. Ця функція спрощує налаштування параметрів пристроїв IO-Link у програмному забезпеченні ПЛК, якщо ви використовуєте головні пристрої ifm ProfiNet. Легко розширте файли GSDML бажаними параметрами пристроїв IO-Link і зробіть їх видимими в інструменті ПЛК. Це економить ваш дорогоцінний час під час налаштування машини.