1. moneo: IIoT платформа
  2. Випадки використання

Як moneo RTM оптимізує контроль рівня на калібрувальній установці

Калібрування датчиків потоку відбувається на калібрувальній установці в ifm prover gmbh.

Щоб забезпечити максимальну точність вимірювання, через датчики проходить як гаряча, так і холодна вода. Виміряні значення використовуються для калібрування.

Раніше ifm prover gmbh щоденно визначав рівень води в резервуарах шляхом візуального огляду співробітниками. Відсутня візуалізація поточної кількості води або моніторинг граничних значень із функцією сигналізації. У результаті процес калібрування неодноразово зупинявся у разі недостатньої кількості води, що призводило до простоїв і, таким чином, до збільшення витрат. Через відсутність запису даних не було прозорості щодо процесів поповнення. Також не було можливості визначити потреби в технічному обслуговуванні та вчасно їх спланувати.

Щоб уникнути незапланованих простоїв у майбутньому, необхідно було запровадити постійний програмний моніторинг рівня. Це мало б завчасно повідомити персонал про низький рівень води або необхідність технічного обслуговування за допомогою сигналів попередження та тривоги.

Завдяки існуючій ІТ-інфраструктурі, moneo було встановлено на центральному сервері ifm prover gmbh для активації модуля moneo RTM. Датчики рівня для контролю резервуару підключені до IO-Link майстра, який, у свою чергу, підключений до сервера через VLAN.

Моніторинг рівня з moneo RTM забезпечив більш надійний і безперебійний процес калібрування. Завдяки функції автоматичного сповіщення, коли граничне значення майже не буде досягнуто, потреба у воді може бути покрита постійно, таким чином зменшуючи фактор витрат на калібрування. Іншим результатом автоматизованого моніторингу рівня є стабільне забезпечення високої якості продукту на основі постійно ідеальних умов процесу.

  • Розрахункові значення: Значення датчиків можна перетворити на важливу для процесу інформацію за допомогою моделювання даних
  • Функції пункту управління: комплексна та індивідуальна візуалізація всіх датчиків в процесі
  • Детальна інформація про рівні за допомогою фіксації значень датчиків
  • Вбудоване управління сигналізацією: Швидка реакція на зміну параметрів процесу
  • Аналіз: підвищення рівнів відповідно до вимог шляхом цілеспрямованої оцінки історичних даних
  • Визначення граничних значень, які перевищені або не досягнуті

  1. IO-Link майстер
  2. Безперервний датчик рівня (керований мікрохвильовий радар)

Приладова панель moneo забезпечує чіткий огляд
Приладова панель надає користувачеві огляд відповідних значень процесу для калібрувальної установки.

  1. Поточний рівень резервуару в мм
  2. Поточний рівень резервуару в літрах
  3. Нестача води в літрах
  4. Світлофорне відображення попереджувальних та тривожних значень рівня

За допомогою функції аналізу користувач може детально аналізувати рівень резервуару. Значення рівня постійно записуються та можуть бути навіть перевірені через кілька днів, тижнів або місяців. Це дозволяє, наприклад, зробити висновки про витоки.

Для двох датчиків рівня значення для нижньої та верхньої меж сигналу тривоги визначаються на основі досвіду обслуговування.

Наступні значення розраховуються додатково на основі рівня.

Поточний рівень резервуару в літрах

Оскільки відомо, що площа дна резервуара становить 0,24 м², кількість заповнення можна легко визначити за допомогою формули «площа дна* рівень».

  1. Поточний рівень резервуару в мм
  2. Площа дна резервуара
  3. Множення площі дна та рівня
  4. Об'єм в літрах як результат розрахунку

Нестача води в літрах
Оскільки відомо, що максимальний об’єм резервуару становить 72 літри, а поточну кількість заповнення вже розраховано, нестачу води можна легко визначити як «максимальний об’єм – кількість заповнення».

  1. Поточний рівень резервуару в мм
  2. Площа дна резервуара
  3. Віднімання площі дна та рівня
  4. Об'єм в літрах як результат розрахунку