1. moneo: IIoT платформа
  2. Випадки використання

Підрахунок циклів на кулачковому пресі, використовуючи moneo RTM

На робочому місці для остаточної перевірки датчиків тиску використовуються різні типи виробничого обладнання. Для тестування встановлюється електричний контакт між виробничим обладнанням і датчиком тиску через роз'єм M12.

Часте повторення цього процесу призводить до зносу гнізд на виробничому обладнанні. Раніше технічне обслуговування гнізд здійснювалося за часом. Запланований перехід на технічне обслуговування, що базується на кількості, для більш ефективного використання ресурсів.

Початкова ситуація:

У минулому цикли підйому та закриття не фіксувалися, не документувалися і не візуалізувалися. Не використовувався контроль порогових значень або системи сигналізації та інформування, що призвело до відсутності прозорості в процесі технічного обслуговування. Зношені деталі замінювалися щомісяця. Незапланована зупинка процесу через вихід з ладу виробничого обладнання призвела до збільшення витрат. Сценарії планування не могли бути створені через відсутність історичних даних.

Мета проекту:

Перехід до технічного обслуговування зношених деталей на основі потреб. Для цього операції підйому та закриття повинні визначатися, використовуючи датчики положення. При досягненні граничного значення генерується відповідна інформація (сигнал тривоги).

Впровадження:

В ifm prover gmbh moneo RTM централізовано встановлений на сервері. IO-Link майстри підключені до сервера через внутрішню VLAN.

ifm пропонує широкий асортимент компонентів для автоматизації. Для цього застосування було обрано багатофункціональний IO-Link дисплей DX2055, оскільки він відповідає всім вимогам застосування.

Кейс 1 - випробування ізоляції: датчики положення для виявлення циклів підйому.

Кейс 2 - перевірка на герметичність: датчики положення для виявлення циклів закриття захисного кожуха.

Обидва датчики підключені до багатофункціонального IO-Link дисплея DX2055. Він передає значення лічильника на moneo RTM через IO-Link майстер. Обидва значення процесу дозволяють зробити висновки щодо кількості виробленої на відповідній робочій станції. Після технічного обслуговування лічильник на багатофункціональному IO-Link дисплеї DX2055 обнуляється за допомогою клавішного перемикача.

Результат:

Процес технічного обслуговування тепер є прозорим. Використання ресурсів було оптимізовано, а витрати зменшено.

У підсумку::

Перехід був успішним. Окупність інвестицій буде досягнута через 1,4 роки.

  1. Індуктивні датчики (IFC246)
  2. Додаткова опція скидання (наприклад, перемикач з клавішею)
  3. Багатофункціональний IO-Link дисплей (DX2055)
  4. IO-Link майстер (AL1350)

Отримайте загальну картину на приладовій панелі moneo. Приладова панель надає користувачеві огляд відповідних значень процесу для цієї установки.

  1. Поточний підрахунок (перевірка ізоляції)
  2. Світлофорне відображення попереджувальних та тривожних значень (перевірка ізоляції)
  3. Світлофорне відображення попереджувальних та тривожних значень (перевірка герметичності)
  4. Поточний підрахунок (перевірка витоків)

Для кожного значення процесу визначається індивідуальне порогове значення. Таким чином, технічне обслуговування отримує своєчасну інформацію (можливі певні сповіщення через інформаційну панель та/або електронну пошту).

Залежно від застосування:

  1. Порогове значення попередження (жовтий): Незабаром буде необхідна заміна фільтра. Технічне обслуговування повідомляється електронною поштою.
  2. Порогове значення сигналу тривоги (червоний): Потрібна негайна заміна фільтра. Відділи технічного обслуговування та виробництва отримують інформацію електронною поштою.

Визначення email-сповіщень на основі правил попереджень та тривог за допомогою вбудованого майстра

  1. Визначення порогових значень (5) та джерел даних (6)
  2. Визначає, яке правило застосовується
  3. Визначає терміновість попередження або сигналу тривоги
  4. Визначає одержувачів електронної пошти
  5. Визначення відповідних порогових значень
  6. Визначення відповідних джерел даних

Електронний лист, згенерований у moneo вже містить інформацію про квиток:

  • джерело даних, на яке вплинуло
  • значення, яке перевищено або не досягнуто
  • пріоритетність квитка
  • позначка часу