1. moneo: IIoT платформа
  2. Випадки використання

Підрахунок обертань носіїв заготовок, використовуючи moneo RTM

Носії заготовок у машині для виробництва електронних модулів піддаються зносу через тертя, удари та активацію плазми. Для забезпечення якості продукції носії заготовок повинні бути в бездоганному стані. Тому необхідне регулярне технічне обслуговування та заміна.

Початкова ситуація:

Процес активації плазми неминуче призводить до високого ступеня зносу носіїв заготовок. Раніше технічне обслуговування проводилося раз на місяць. Залежно від обсягів виробництва, технічне обслуговування проводилося занадто пізно, що призводило до незапланованих і дорогих простоїв виробництва.

Мета проекту:

У цьому процесі стратегія технічного обслуговування, що базується на кількості, має важливе значення для планування завдань технічного обслуговування на основі фактичного зносу носіїв заготовок, зосереджуючись на кількості циклів на один носій заготовок.

Впровадження:

moneo RTM централізовано встановлюється на сервері. IO-Link майстер AL1350 серії підключається до сервера через VLAN. Датчик положення використовується для виявлення носіїв заготовок на конвеєрній стрічці. Він перемикає свій вихід, коли виявляє носій заготовок. Сигнал перемикання виявляється DP2302 IO-Link адаптером, і внутрішній лічильник збільшується. Це значення лічильника зчитується IO-Link майстром і передається в moneo RTM через VLAN.

Результат:

Впроваджено ефективний процес забезпечення якості, що підвищує якість і стабільність процесу та продукту. Порогові значення попередження та сигнали тривоги налаштовані на основі збору значень лічильника; наприклад, сповіщення електронною поштою надсилаються при перевищенні порогових значень. Функції коментарів у системі створення квитків створюють прозорість і покращують комунікацію між відповідальними членами команди, які працюють у різні зміни. Це дає можливість вчасно планувати технічне обслуговування. Крім того, тепер можна планувати запаси необхідних запасних частин.

У підсумку:

Маленька зміна - значний ефект: Було досягнуто загального покращення процесу технічного обслуговування та виробництва.

  1. Датчик положення (наприклад, IF6124)
  2. IO-Link модуль лічильника (DP2302)
  3. IO-Link майстер (AL1350)

Приладова панель візуалізує відповідну інформацію для поточного випадку використання. Використовуючи drag & drop редактор, приладові панелі можна створювати на замовлення для конкретного застосування. Можна вставити фонові зображення, щоб виділити відповідні компоненти установки і вставити відповідні інструменти у відповідному положенні.

  1. Світлофорне відображення поточного підрахунку (зелений≤ 2250, жовтий> 2250, червоний> 2500)
  2. Вимірювач рівня поточного підрахунку з пороговими значеннями

Для основного лічильника DP2302, визначено відповідні порогові значення:
У разі перевищення порогових значень буде автоматично створено відповідний квиток про порушення ліміту.

  1. Порогове значення попередження > 2,250
  2. Порогове значення сигналу тривоги > 2,500

Це допомагає відділу технічного обслуговування документувати всі кроки, необхідні в результаті порушення ліміту, забезпечуючи безперебійне документування виконаних дій.

Цю функцію moneo можна використовувати через простий у використанні майстер, щоб визначити, що повинно відбуватися на додаток до створення квитка. У цьому випадку використання служба технічного обслуговування інформується електронною поштою про перевищення порогового значення попередження. Тепер вони можуть планувати і проводити необхідне технічне обслуговування. Якщо порогове значення сигналу тривоги перевищено, буде поінформовано розширену групу працівників на виробництві.

  1. Визначення порогових значень (5) та джерел даних (6)
  2. Визначає, яке правило застосовується
  3. Визначає терміновість попередження або сигналу тривоги
  4. Визначає одержувачів електронної пошти
  5. Визначення відповідних порогових значень
  6. Визначення відповідних джерел даних

Лічильник можна обнулити через IO-Link (системна команда або Pdout), наприклад, через програми налаштування параметрів moneo configure.