Dataflow Modeler - розрахункові значення

З функцією "Data Flow Modeler" moneo пропонує логічні операції та обчислення для "Розрахункових значень". Вони дозволяють перераховувати або додатково обчислювати дані датчиків, які часто не можуть бути використані безпосередньо в повному обсязі. Це дозволяє генерувати цінну інформацію про процес.

Прикладом є датчики, які виводять аналогові сигнали з 0...10 В або 4...20 мА. Ці значення напруги або струму перетворюються на фактичні значення процесу (наприклад, температуру, тиск, рівень...) за допомогою розрахункових значень.

Використовуючи графічний програмний інтерфейс (Data Flow Modeler), відповідні "потоки даних" з математичними функціями, логікою або лічильниками можуть бути легко створені користувачами програмного забезпечення з правами адміністратора.

На головному екрані програмного забезпечення moneo є окрема плитка "Розрахункові значення".

Редагування розрахункових значень

Для цього кроку потрібні права адміністратора.

  1. Шлях топології
  2. Список раніше створених розрахункових значень
  3. Вставка або створення розрахункових значень

Налаштування параметрів обробки розрахункового значення

  1. Назва розрахункового значення
  2. Стан розрахункового значення
  3. Тип розрахункового значення
  4. Дії

Символи

Розрахункове значення можна вставити в шлях топології за допомогою перетягування. Якщо значення вже було вставлено до шляху топології, символ не відображається.
Редагувати розрахункове значення ➜ Відкривається Data Flow Modeler.
Видалити розрахункове значення остаточно.
Ця дія може бути використана для пошуку відповідного розрахункового значення в межах топологічного шляху. Шлях з'являється лише тоді, коли значення вже було вставлено в топологію.
Експорт розрахункового значення: З'явиться вікно завантаження браузера, і розрахункове значення можна буде зберегти локально у вигляді zip-файлу.
Відображається додаткова інформація про розрахункове значення.

Створення та налаштування розрахункового значення

  1. Шлях топології
  2. Функціональний блок "Безіменне розрахункове значення" створюється автоматично
  3. Бібліотека функцій з уже існуючими функціями, логікою або лічильниками для швидшого створення нового значення
  4. Збереження або скасування Data Flow Modeler

Відчуйте майбутнє

Почніть свій промисловий розвиток швидко та безкоштовно

Будь то налаштування параметрів з moneo configure SA або моніторинг стану з moneo RTM - протестуйте повну функціональність протягом 30 днів!

moneo OS: IIoT платформа

Серце та інструмент управління для всіх додатків moneo. Інтелектуальна інтеграція пристроїв дозволяє створити цифрове зображення системи. Інструмент для розрахунку моделей потоку даних і з функцією автоматичної сигналізації.