Retro-reflective sensor
OE0009
OER-V/OET-V/10M
Retro-reflective sensor
OE0009
OER-V/OET-V/10M
- Компактне виконання
- Для використання в обмеженому просторі
- Великий діапазон
- Для підключення до комутуючого підсилювача
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
Article no longer available - archive entry
Product characteristics
Type of light | infrared light |
---|---|
Housing | threaded type |
Application
Function principle | Retro-reflective sensor |
---|
Electrical data
Connection to switching amplifiers | yes |
---|---|
Switching amplifiers | Connection to switching amplifiers OV5012, OV0010 |
Protection class | III |
Type of light | infrared light |
Wave length [nm] | 950 |
Outputs
Short-circuit protection | no |
---|---|
Overload protection | no |
Detection zone
Range referred to prismatic reflector [m] | 0.03...0.2; (Prismatic reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Range [mm] | < 15; (white paper 200 x 200 mm) |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 5623 |
Mechanical data
Weight [g] | 0.2 |
---|---|
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M8 x 1 |
Thread designation | M8 x 1 |
Materials | brass nickel-plated |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 10 m; 2 x 0.14 mm² |
---|