- Продукти
- KQ5010
Capacitive sensor
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
Capacitive sensor
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- Надійне виявлення через неметалеві стінки резервуару
- Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
- Компактне виконання для використання в місцях з обмеженим простором
- Просте встановлення за допомогою монтажних адаптерів і кабельних стяжок
- Добре видима індикація для відображення комутаційного стану
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: KQ5101 Product comparison: KQ5010 / KQ5101 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally closed |
Sensing range [mm] | 8; (preset: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 20 x 7 x 48 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" according to UL) |
---|---|
Current consumption [mA] | < 17 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally closed |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 10 |
Short-circuit proof | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 8; (preset: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Sensing range adjustable | yes |
Factory setting sensing range [mm] | 4 |
Accuracy / deviations
Correction factor | glass: 0.4 / water: 1 / ceramics: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...15 |
Switch point drift [X01] | -20...20 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 67.4 |
---|---|
Housing | rectangular |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materials | PBT; TPE-U; stainless steel |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Cable: 0.045 m, PUR |
---|---|
Connection | Connector: 1 x M8; coding: A |