- Продукти
- IV5018
Inductive sensor
IV5018
IVE4030-CPKG
Inductive sensor
IV5018
IVE4030-CPKG
- П'ять положень чутливої поверхні за вибором
- Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
- Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
- Для використання в маніпулюванні з матеріалом
- Світлодіодна індикація для контролю роботи, перемикання виходу та функції
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: IV5061 Product comparison: IV5018 / IV5061 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | complementary |
Sensing range [mm] | 30 |
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...60 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 20; (24 V) |
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | complementary |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 3 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 200 |
Switching frequency DC [Hz] | 100 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 30 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...24.3 |
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
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 260.6 |
---|---|
Housing | rectangular |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materials | PBT |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
||
---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | terminals: ...2.5 mm²; Cable gland: M20 X 1.5 |
---|