Inductive sensor
II5353
IIB3015-BPKG/20m
Inductive sensor
II5353
IIB3015-BPKG/20m
- Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Для точного виявлення положення на машинах
Article no longer available - archive entry
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 15 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
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
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Switching frequency DC [Hz] | 250 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 15 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...12.15 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 901 |
Mechanical data
Housing | threaded type |
---|---|
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 45 |
Thread designation | M30 x 1.5 |
Materials | brass nickel-plated; sensing face: PBT |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|