- Продукти
- IG5827
Inductive sensor
IG5827
IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker
Inductive sensor
IG5827
IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker
- Міцний металевий корпус для застосування у важких умовах експлуатації
- Дводротова технологія
- Велика відстань спрацьовування для безперебійної роботи
- З оптичною допомогою під час встановлення та налаштування
- Добре видима індикація комутаційного стану
Article no longer available - archive entry
Product characteristics
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 8 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 |
Application
Special feature | Increased sensing range; Optical setting aid |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Reverse polarity protection | no |
Outputs
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 5 |
Minimum load current [mA] | 5 |
Max. leakage current [mA] | 1 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 100 |
Short-circuit protection | no |
Overload protection | no |
Detection zone
Sensing range [mm] | 8 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...6.5 |
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 3...15 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
Mechanical data
Weight [g] | 100 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | brass white bronze coated; CO-PC |
Displays / operating elements
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optical setting aid | yes |
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - plug
Connection | Cable: 0.5 m, PVC |
---|---|
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |