Inductive sensor
IG5613
IG-2005-FRKG/6M/PH
Inductive sensor
IG5613
IG-2005-FRKG/6M/PH
- Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
- Дводротова технологія
- Висока частота перемикання
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Article no longer available - archive entry
Product characteristics
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open / normally closed; (selectable) |
Sensing range [mm] | 5 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...55 DC |
---|---|
Protection class | II |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP/NPN |
---|---|
Output function | normally open / normally closed; (selectable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 4.6 |
Minimum load current [mA] | 4 |
Max. leakage current [mA] | 0.8 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 400 |
Switching frequency DC [Hz] | 700 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 5 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...4.05 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1835 |
Mechanical data
Housing | threaded type |
---|---|
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | PBT |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|