Inductive sensor
IFT212
IFB3007-BPKG/M/V4A/20M/WH
Inductive sensor
IFT212
IFB3007-BPKG/M/V4A/20M/WH
- Широкий діапазон робочих температур
- Стійкість до різких змін температури навіть за частих перепадів температури
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для використання в харчовій та питній промисловості
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: IFT245 + EVT093 Product comparison: IFT212 / IFT245 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 7 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 61 |
Application
Special feature | Increased sensing range |
---|---|
Application | regular cleaning processes |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 10; (24 V) |
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
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 800 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 7 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...5.7 |
Increased sensing range | yes |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...20 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...100 |
---|---|
Protection | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2006 |
Mechanical data
Weight [g] | 0.692 |
---|---|
Housing | threaded type |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 61 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: PEEK |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 20 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|