Inductive sensor
IF5674
IFA3002-BPKG/V4A/10M
Inductive sensor
IF5674
IFA3002-BPKG/V4A/10M
- Широкий діапазон робочих температур
- Міцний корпус з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
- Матеріали корпусу відповідають вимогам харчової промисловості
- Стійкі до чищення під високим тиском з агресивних засобів для чищення
- З довгим кабелем із ПВХ
Article no longer available - archive entry
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 2 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Application
Application | Industrial applications / factory automation |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
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
Switching frequency DC [Hz] | 800 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 2 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...1.6 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 945 |
Mechanical data
Housing | threaded type |
---|---|
Mounting | flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | stainless steel (1.4571/316Ti ); PBT |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 10 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|