Inductive sensor
IF5634
IF-3004-BPKG/ 3m
Inductive sensor
IF5634
IF-3004-BPKG/ 3m
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
- Висока частота перемикання
- Для точного виявлення положення на машинах
Article no longer available - archive entry
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 4 |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
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
Switching frequency DC [Hz] | 400 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 4 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...3.25 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 945 |
Mechanical data
Housing | threaded type |
---|---|
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Thread designation | M12 x 1 |
Materials | PBT |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 3 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|