Inductive sensor
IB5132
IB-3020-BPKG/10M/PH
Inductive sensor
IB5132
IB-3020-BPKG/10M/PH
- З кабелем PVC
- Гладкий пластмасовий корпус для захисту від відкладень
- Корпус із PTB, стійкий до травильних розчинів
- Для застосування в лініях травлення
- Добре видима індикація комутаційного стану
Article no longer available - archive entry
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open |
Sensing range [mm] | 20 |
Housing | cylindrical |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...36 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (24 V) |
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
Switching frequency DC [Hz] | 60 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 20 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...16.2 |
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
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1853 |
Mechanical data
Housing | cylindrical |
---|---|
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materials | PBT |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Cable: 10 m, PUR; 3 x 0.5 mm² |
---|