Teach button for flow sensors
E40211
SC TEACH BUTTON PS
Teach button for flow sensors
E40211
SC TEACH BUTTON PS
- Для регулювання точки перемикання датчиків потоку
- Зручне та інтуїтивне функціонування з кнопками
- Добре видимий оптичний зворотний зв'язок
- Підключення за допомогою перевіреного роз'єму М12
Article no longer available - archive entry
Application
Design | for p-switching flow sensors SC |
---|
Electrical data
Frequency AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Operating voltage tolerance [%] | 15 |
Operating voltage [V] | < 24 AC/DC; (to SELV/PELV) |
Operating conditions
Protection | IP 40 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 233 |
---|---|
Materials | stainless steel (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Remarks
Notes | phase-out article |
---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Cable: 0.9 m, PUR |
---|