- Продукти
- E40103
Screw-in adapter for process sensors
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
Screw-in adapter for process sensors
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
- Для встановлення датчиків потоку у контейнери або труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Підходить для агресивних рідин та газів
- Міцне виконання з нержавіючої сталі для використання у важких умовах експлуатації
Article no longer available - archive entry
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 49.5 |
---|---|
Materials | stainless steel (1.4305 / 303) |
Sensor connection | M26 x 1,5 |
Process connection | threaded connection G 1/2 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|