- Продукти
- E30007
Screw-in adapter for process sensors
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
Screw-in adapter for process sensors
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
- Для встановлення датчиків тиску у контейнери та труби
- Простий, швидкий та недорогий монтаж
- Використання в промисловій і мобільній гідравліці
- Висока стійкість до тиску
- Стабільна фіксація шляхом закручування
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: E30143 Product comparison: E30007 / E30143 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Tests / approvals
Pressure Equipment Directive | A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator. |
---|---|
Safety instructions | The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications. |
Mechanical data
Weight [g] | 45.2 |
---|---|
Materials | Adapter: stainless steel (1.4305 / 303); Gasket: FKM |
Sensor connection | G 1/4 |
Process connection | threaded connection G 1/4 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|