- Продукти
- E19901
Splitter box
E19901
ZDO6H040MSS0010A09
Splitter box
E19901
ZDO6H040MSS0010A09
- Міцний корпус
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Широкий діапазон робочих температур
Article no longer available - archive entry
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Max. current load per module/slot [A] | 4 |
Max. current load total [A] | 12 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -15...90 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Dimensions [mm] | 18 x 54 x 100 |
---|---|
Number of ports splitter box | 6 |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR / PVC; 6 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm² |
Electrical connection - slot
Connection | Connector: 6 x M12; coding: A |
---|