- Продукти
- E18149
Connecting cable with socket
E18149
ADOAH040MSS0002X04
Connecting cable with socket
E18149
ADOAH040MSS0002X04
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
- Позолочені контакти для надійного електричного підключення
- Постійне, надійне ущільнення навіть при установці без інструментів
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Широкий діапазон робочих температур
Article no longer available - archive entry
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | < 300 AC/DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -45...105 |
---|---|
Protection | IP 68 |
Mechanical data
Weight [g] | 158.757 |
---|---|
Dimensions [mm] | 31 x 14.5 x 31 |
Materials | TPE |
Moulded-body material | TPE |
Material nut | zinc, epoxy coated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 2 m, TPE-S, black; 4 x 0.75 mm² / AWG 18 |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M12, angled; coding: A; Moulded body: TPE; Locking: zinc, epoxy coated; Contacts: gold-plated |
---|