Цільова шайба для приводів клапанів
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
Цільова шайба для приводів клапанів
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
- Для контролю положення клапанів
- Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
- Просте встановлення прямо на вал приводу
- Безконтактна система та самоочищення
- Положення щодо вибору демпферних гвинтів
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: E12517 Product comparison: E17325 / E12517 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Application
Design | for mechanical interfaces to pneumatic actuators or manually-operated valves VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 61 |
---|---|
Target puck diameter [mm] | 65 |
Hole spacing [mm] | 80 |
Shaft height of valve drive [mm] | 30 |
Number of possible switching flag positions | 8 |
Materials | target puck: PA 6 blue; гвинти: stainless steel (1.4302) |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|