- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З'єднувальні кабелі із штекером для Ethernet
- E12512
Connecting cable with plug
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
Connecting cable with plug
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
- Надійна передача сигналу для приладів з інтерфейсом Ethernet
- Для простого та швидкого налаштування параметрів та встановлення
- Широкий діапазон робочих температур
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Хороша електромагнітна сумісність завдяки екранованому кабелю
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|---|
Design | Ethernet cable, D-coded |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 4 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 686 |
---|---|
Dimensions [mm] | 15 x 15 x 47.3 |
Materials | TPU |
Moulded-body material | TPU |
Material nut | diecast zinc, nickel-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 10 m, PVC, green, Ø 6.5 mm; 4 x 0.34 mm² |
Electrical connection - plug
Connection | Connector: 1 x M12, straight; coding: D; Moulded body: TPU; Locking: diecast zinc, nickel-plated; Contacts: gold-plated; Shielded connection cable: screen connected |
---|