- Продукти
- Технологія підключення
- З'єднувальні кабелі із відкритим кінцем кабелю
- З’єднувальні кабелі з роз'ємом
- E11227
Connecting cable with socket
E11227
ADOAO140MSS0010H10
Connecting cable with socket
E11227
ADOAO140MSS0010H10
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Надійна передача сигналів датчика
- Широкий діапазон робочих температур
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
Article no longer available - archive entry
Application
Special feature | Free from silicone; Halogen-free; Drag chain suitability |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 30 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 3 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 1107.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materials | PUR | ||||||
Moulded-body material | PUR | ||||||
Material nut | brass, nickel-plated | ||||||
Drag chain suitability | yes | ||||||
Drag chain suitability |
|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Cable: 10 m, PUR, Halogen-free, black, Ø 10 mm; 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.75 mm² |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x M16, angled; Moulded body: PUR; Locking: brass, nickel-plated |
---|