- Genel bakış
- ecomatController
- ecomatBasic kontrolör
Yeni nesil sağlam kompakt kontrolörler
İki güçlü CR403S ve CR413S mini kontrolör, ecomat ailesine en son eklenen ürünlerdir. Kompakt IP20 muhafaza ve 24 veya 32 giriş ve çıkışa sahip olan bu ürünler, sınırlı bir karmaşıklık seviyesine sahip mobil iş makineleri için idealdir. Küçük ama etkili - giriş ve çıkış sayısı sınırlı olsa bile, ecomatBasic kontrolörleri performans ve RAM açısından büyük ecomatController'lara kolayca ayak uydurabilir.
Dondurucu soğuklar ve dayanılmaz sıcaklar ecomatBasic kontrolörler için sorun değildir. -40 ila +85 Santigrat derece arasındaki sıcaklıklara kolayca dayanabilirler. ifm'nin tüm sağlam kontrolörleri gibi ecomatBasic kontrolörler de zorlu ortamlarda kullanım için ideal donanıma sahiptir. Kompakt IP20 kontrolörler ayrıca E1 tip onayına sahiptir, bu nedenle karayolu trafiğinde kullanılmalarını engelleyen hiçbir şey yoktur.
Güvenlik kontrolörü
İki bağımsız PLC - güvenli olmayan fonksiyonlar için standart PLC ve SIL 2 / PL d'ye kadar güvenlik fonksiyonları için güvenlik PLC'si (CP100S ile birlikte)
Hızlı entegrasyon
Son derece güçlü ve kullanışlı (güvenlik) kütüphaneleri ile CODESYS 3.5
Çok yönlü
Makinenizin tam olarak ihtiyaç duyduğu kontrolörü oluşturmak için yapılandırılabilir G/Ç'ler
İletişimsel
Çok sayıda protokol ile Ethernet ve CAN arayüzü
İş makinesinin kalbinde yer alan sağlam, çok yönlü makine
Büyük RAM'i ve 24 veya 32 giriş ve çıkışı ile ecomatBasic, sistemin merkezini oluşturur. Tüm giriş ve çıkışlar serbestçe yapılandırılabilir, bu sayede maksimum esneklik sağlanır. İki CAN arayüzü, diğer sistem bileşenleriyle hızlı iletişime olanak sağlar. CR413S, ayrıca kullanışlı bir M12 konnektöründen oluşan bir Ethernet arayüzü ile donatılmıştır. Bu arayüz, örneğin indirme, bakım veya veri iletimi için kullanılabilir.
Programlama, tam esneklik sunarak basit ve kullanışlı olabilir. İki ecomatBasic kontrolör, CODESYS 3.5 aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde programlanabilir ve yeni ecolog servis aracı için de hazırlanır. Bunun dışında güçlü ve kullanışlı güvenlik kütüphaneleri ve fonksiyon blokları, gerektiğinde kullanıcı tarafından kullanılabilir ve bu sayede, programlama ve dokümantasyon eforu önemli ölçüde azalır.
Çok sayıda güvenlik kütüphanesi içeren TÜV sertifikalı yazılım paketi (2025'ten itibaren mevcut) indirilerek ecomatBasic kontrolörler tam teşekküllü, sertifikalı bir güvenlik kontrolörü olarak kullanılabilir. ecomatBasic CR403S'de 12 güvenli giriş varken, büyük kardeşi olan CR413S, 16 güvenli giriş ve 4 güvenli çıkışa sahiptir. İnanması zor ama bu yazılım paketi ile iki kontrolör SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C için tüm gereklilikleri yerine getirir. Ayrıca CANopen Safety, J1939 Safety ve CIP Safety de desteklenir.
İşlevsellik, esneklikle buluşuyor
- CODESYS 3.5
• Güçlü ve basit kütüphaneler
• Hazır şablon projeler zaman tasarrufu sağlar - Güvenlik için hazır
• Yazılım paketi (CP100S) ile kontrolör tam teşekküllü bir güvenlik kontrolörü haline gelir
• Kapsamlı ve sertifikalı kütüphaneler mevcuttur - Her zaman uyan kontrolör
32 çok fonksiyonlu ve yapılandırılabilir giriş ve çıkış ile kontrolör her zaman uygulamanıza uyar - İletişimsel
• CAN, CANopen, J1939,
• Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, Ethernet üzerinden ağ değişkenleri
• CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety