• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Akış sensörleri
  2. Ürün yenilikleri
  3. Vortex akış ölçer SV

Endüstriyel ortamlar için vortex akış ölçer

SV ürün ailesi vortex akış ölçerler, vortex ölçüm prensibine göre çalışır.

Sensörler, çeşitli endüstriyel uygulamalarda uygun maliyetli çözümler sunar. Uygun fiyatlıdır ve istenen performansı sağlar. Sensörler etkileyici bir ölçüm doğruluğuna sahiptir ve yüksek dirençleri sayesinde zorlu proses koşullarında bile yüksek performans gösterir.

Vortex sensörü ürün avantajları

Çok çeşitli su bazlı uygulamalarda çalışır
Vortex ölçüm prensibi madde iletkenliğinden etkilenmediği için sensör ultrapür su, su bazlı ortamlar ve glikol ortamları uygulamalar için idealdir. Sensörler soğutma sistemlerinde, içme suyu beslemesinde ve diğer uygulamalarda soğutma kapasitesini izlemede ideal bir çözümdür.
Tek sensörle akış hızı ve sıcaklık tespiti
Sensörler, mevcut akış hızının yanı sıra maddenin sıcaklığını da algılar. Entegre sıcaklık ölçümü sayesinde sistemde ilave bir ölçüm noktasına ihtiyaç duyulmaz.
Uygun maliyetli ve son derece hassas
Uygun maliyetli vortex akış ölçerler, çeşitli endüstriyel uygulamalarda hacimsel akışı +/- %2'lik hassasiyette ölçer. Örneğin kapalı alanda yapılan tarımda su beslemesi, hassas bir şekilde izlenebilir ve kontrol edilebilir.
Gövdesi zorlu endüstriyel koşullara dayanıklıdır
Hem paslanmaz çelik gövdeli sensörler hem de tamamen plastik olanlar zorlu ortamlarda yüksek dayanıklılığa sahiptir. Yenilenmiş tamamen plastik akış ölçer, etkileyici bir yüksek basınç (90°C'de 16 bara kadar) ve yüksek sıcaklık (125°C'ye kadar) direncine sahiptir.
IO-Link üzerinden veya analog yolla sistem bağlantısı
Her iki cihaz serisi de çeşitli sistem bağlantı yöntemlerini destekler. Ekranlı sürümde IO-Link'e ek olarak frekans ve ikili analog varyantlar (100...1000 Hz, 2 x 4...20 mA) bulunurken tamamen plastik sürüm, 2 tel teknolojisiyle aynı zamanda sadece bir verici olarak da kullanılabilir (4...20 mA). Ayrıca PT1000 sinyali tespit edilip analiz edilebilir.

Vortex sensörü kullanım örnekleri

Vortex sensörleri ultrapür su, su bazlı ortamlar ve glikol ortamları akış hızını güvenilir bir şekilde ölçer. Soğutma suyu uygulamalarında soğutma kapasitesinin sağlanmasının yanı sıra kapalı mekanda yapılan tarımda bitki yetiştirmeye uygun su miktarı da kontrol edilebilir. Kullanım senaryoları, müşterilerimizle halihazırda çözülmüş olan uygulamalara ilişkin bir fikir sağlamayı amaçlar.

➜ Kullanım örneklerine git

Vortex sensörleri sistem bağlantısı

Ürünlere genel bakış

SV ekranlı cihaz serisi ve IO-Link

  • TFT ekran ve LED'ler aracılığıyla proses ve anahtarlama değerlerinin görselleştirilmesi
  • IP65 ve IP67 koruma sınıfına sahip sağlam ve kompakt paslanmaz çelik gövde
  • IO-Link aracılığıyla akış ve sıcaklığın sürekli izlenmesi (4...20 mA çift analog çıkışlı sürümler mevcuttur)
  • Hızlı ve kolay entegrasyon için dönebilen dahili bağlantı parçaları

Analog ve PT1000 çıkış sinyallerine sahip tamamen plastik SV cihaz serisi

  • Ultrapür su, su bazlı ortalar ve glikol çözümlerini (yüzde 35) tespit eder.
  • Tek parça tasarım, yüksek basınç değerlerine ve proses sıcaklıklarına dayanıklıdır
  • Hidrolize dayanıklı plastik sayesinde dayanıklı ve sağlam
  • Yalnızca verici olarak kullanımı destekleyen 2 tel teknolojisi
  • İçme suyunda kullanımı onaylı cihazlar

Vortex akış sensörleri hakkında SSS