- Akış sensörleri
- Ürün yenilikleri
- SDP hava boşluğu sensörü
Takım Tezgahları için Hava Boşluğu Sensörü
Yenilikçi Hava Boşluğu Ölçümü
SDP hava boşluğu sensörü, yüzey ile nesne arasındaki mesafeyi tutarlı doğrulukla algılar ve bir mutlak değer olarak verir. Güncel pozisyonun hedef pozisyondan en küçük sapması bile güvenilir şekilde algılanır. Bu sayede, ürününüzün sürekli olarak aynı kaliteye sahip olması garanti edilir.
Boşluk, basınç ve akış baz alınarak hesaplandığı için, ölçüm; basınç dalgalanması, meme sayısı ve çapından bağımsız olarak her zaman doğru kalır. Ayrıca, sağlam ölçüm borusu tahliye basıncına da dayanabildiği için temizleme ve ölçüm arasında geçiş yapmaya gerek kalmaz.
Ürün Avantajları
SDP Hava Boşluğu Sensörünün Avantajları Nelerdir?
Boşluk değeri, akış ve basınç - bir bakışta tüm bilgiler
Hassas ölçüm sonuçları ve sıfır boşluk algılama
Mutlak değer olarak hava boşluğu
Uzun süreli stabiliteyi arttıran kendi kendini temizleme
Tek bir tıklamayla hedef durumu kolayca öğretme
Tipik Uygulamalar
Parça Oturması İzleme
Yeni hava boşluğu sensörü, esas olarak modern takım tezgahlarında kullanılmaktadır. Burada, iş parçası ile takım tablası veya takım kafası ile takım tutucu arasındaki konumlama izlenir. SDP, yüzeydeki kirlerin neden olabileceği herhangi bir yanlış hizalamayı algılar ve bildirir.
Bu sayede, son ürünün aynı kaliteye sahip olması sağlanır.
Yanlış hizalamayı tespit etmek için iş parçası ile takım tablası arasındaki parça oturmasını izleme, örn. talaşlar
- Sıkıştırma aksesuarı
- İş parçası
- Freze makinesi
- Hava hortumları
- Talaşlar
- Hava
- Hava memesi
SDP110 hava boşluğu sensörü, ölçüm memesi ile iş parçası arasındaki mesafeyi 0 - 500µm aralığında ve ± tekrarlanabilirlik ile ölçebilir (ölçüm değerinin %3'ü + 2µm). Bu, uygulama alanına bağlı olarak, 5 ila 10 mikrometrelik bir doğruluğa karşılık gelir. Sensörün tekrarlanabilirliği, bir insan saçının onda biri kadar incedir.
Bu sayede, örneğin önceki ölçüm sistemleriyle gerçekleştirilemeyen yüzey kalite kontrolleri gibi yeni, hassas çözümler elde edilir.
Yüzey Kalitesi
| Yüzey 1 | Yüzey 2 | Yüzey 3 | Tanımsız | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ölçüm değeri SD | 0 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,026 mm |
| Durum HMI'i |
Sensörün yüksek hassasiyeti sayesinde, yüzey özellikleri ölçüm sonucu üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.
Sıfır Boşluk veya Tıkanıklık Algılaması
Klasik ölçüm teknolojisi, boşluk mesafesini belirlemek için bir basınç farkı ölçümü kullanır ve bu nedenle sadece bir iyi/kötü alanı algılayabilir veya bağıl bir ölçüm sistemi gibi mbar cinsinden bir basınç farkı görüntüleyebilir. Bu nedenle, bu sistemler "sıfır boşluk" olarak adlandırılan 0 mesafeye sahip bir boşluğu veya tıkanmış bir memeyi net şekilde algılayamaz.
Yeni SDP110 sistemi, akışın ve basıncın birlikte değerlendirilmesi sayesinde sadece mutlak mesafe değerleri [mm] cinsinden mesafeyi ölçmez, aynı zamanda sıfır boşluğu veya tıkanmış memeyi net şekilde algılayabilir.
Kendi Kendine Temizlik
Ölçüm Havası ve Tahliye Havası Arasında Geçiş
Bu uygulamada, ölçüm memeleri takım tezgahının makine merkezinde yer alır. Meme, bu nedenle yağ, toz ve kirin neden olduğu devasa bir strese maruz kalır. Bu zorlu ortam koşulları nedeniyle, her iş parçası değişiminden sonra, meme ve sistem daha yüksek basınçla ve yüksek akışla kir birikintilerinden arındırılmalı ve makine merkezi temizlenmelidir.
Bu nedenle, proses 2 basınç seviyesine ayrılmıştır:
- Ölçüm havası, 1 ila 3 bar basınçta sistemden geçerek akar. Hassas bir ölçüm sistemi, bu koşullar altındaki boşluk boyutlarını değerlendirebilir.
- Tahliye havası, makine merkezindeki olası yapışkan kirleri temizlemek için 6 bar basınçta ve yüksek akış hızında sistemden geçer.
Dezavantaj: Klasik hassas basınç ölçümü teknolojisi, tahliye havasının yüksek basıncı nedeniyle tahrip olurdu. Bunu önlemek için, ölçüm ve tahliye havası arasında önceden bir geçiş yapılması gerekir.
16 bar'a kadar basınca dayanıklı, sağlam SDP110 hava boşluğu sensörü kullanılarak, bu geçiş işlemine artık gerek kalmaz. Ve daha fazlası: Sensör, tahliye havasını, kendini temizlemek için kullanır. Bu sayede sensörün kullanım ömrü artar ve uzun süreli kararlılığı optimize edilir. Kirlenme nedeniyle sistemin arızalanması görülmez.
Kolay Ayar
Rahat Kurulum
Daha küçük parti boyutları nedeniyle, yeni iş parçalarını veya yeni üretim pozisyonlarını sürekli olarak öğretmek gereklidir. Yeni anahtarlama noktasını öğretmek için, iyi parçalar olarak adlandırılan ön tanımlı aletler veya modeller makineye yerleştirililir. Sensör, ilgili mesafe değerine ayarlanır.
Bu, kendini tekrarlayan bir görev olduğu için, yeni anahtarlama noktalarını mümkün olduğu kadar etkin şekilde öğretmek gerekir. Klasik sensör teknolojisinde sensördeki tuşlarla zaman alan ayarlamalar yapmak gerekirken, yeni hava boşluğu sensörü, entegre IO-Link arayüzü veya PIN4'teki ayrı öğretme girişi üzerinden anahtarlama noktalarını rahatça ve tek tuşla öğretme seçeneği sunuyor. Bu sayede, kurulum süresi ciddi oranda kısalıyor.