• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Akış sensörleri
  2. Ürün yenilikleri
  3. Vortex akış ölçer SV
  4. Kullanım Örnekleri

Vortex sensör kullanım örnekleri

Vortex sensörleri su ve su bazlı ortamlarda akış hızını güvenilir bir şekilde ölçer. Soğutma suyu uygulamalarında soğutma kapasitesinin sağlanmasının yanı sıra kapalı mekanda yapılan tarımda bitki yetiştirmeye uygun su miktarı da kontrol edilebilir. Bu kullanım senaryoları, müşterilerimizle halihazırda var olan çözüm uygulamalarına ilişkin bir fikir sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik

Soğutma ünitesinde akış izleme

Cam endüstrisinde 135 yılı aşkın deneyimiyle HORN Glass Industries AG, camın molibden elektrotlar kullanılarak ısıtıldığı fırınlar da dahil olmak üzere cam üretiminin her alanında müşterilerine dünya çapında özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır. Elektrot başına bir soğutma devresi olması, elektrot tutucuların aşırı ısınma nedeniyle hasar görmesini önler. Bu, üretimde arızaya veya kalitede düşüşe neden olabilir. Bireysel soğutma devrelerinin çıktığı akış kontrol istasyonunda kurulu SV vortex akış ölçer, soğutma suyunun akış hızını ve sıcaklığını izliyor. Elektrot tutucudaki başka bir termokupl ile bileşik halde tutucunun soğutulması bu sayede sürekli olarak izleniyor ve kaydediliyor.

Soğutma kapasitesini izleme ve hasarı önleme

SCHOTT AG özel cam ve cam seramik üretiminde uzmanlaşmış uluslararası bir teknoloji grubudur. Özel cam ve cam seramiklerin üretilmesine yönelik eritme işlemi için 1700 °C'ye varan sıcaklıklarla çalışılmaktadır. Gerekli termal enerji, su soğutmalı elemanlar aracılığıyla eritme tankına beslenmektedir. Bu elemanların sürekli soğutulması son derece önemlidir çünkü soğutma suyu sistemindeki bir kusur, tesisata ciddi şekilde zarar verebilir.

Soğutma sistemi girişinde bir sıcaklık sensörü ve dönüş hattında entegre sıcaklık ölçümüne sahip SV vortex akış ölçer, güç kaybı hesaplaması yoluyla soğutma kapasitesinin kalıcı olarak izlenmesinde ve tesisatın işletimini desteklemede kullanılabilir. Entegre sıcaklık ölçümü sayesinde sıcaklık ölçümü için ek bir ölçüm noktasına ihtiyaç duyulmaz. SV, hem demineralize su kullanan yeni tesislerde hem de siyah çelik borulara veya açık soğutma devrelerine sahip mevcut tesislerde kullanılabildiğinden soğutma suyu uygulamaları için güvenilir bir çözümdür. Ölçüm, soğutma suyu kalitesindeki farklılıklardan etkilenmez.

Kalıpta sıcaklık kontrol kanallarının kontrolü ve kalitenin sağlanması

E.Braun sıcaklık kontrolü ve soğutma teknolojisi alanında yüksek kaliteli ürünler üretmektedir. Bitmiş ürün kalitesini uzun vadeli bir şekilde temin edebilmek için enjeksiyon kalıplama prosesinde doğru ve hassas sıcaklık kontrolü en önemli hususlardan biridir. Ancak zamanla sıcaklık kontrol kanallarında kir ve kireç birikebilir. Ayrıca tertibat durdurulduğunda kanallarda nem kalır ve bu da pas oluşumunu hızlandırır. Kanallarda oluşan konik kesit nedeniyle istenen sıcaklık kontrolü performansı sağlanamayabilir. Bu durum işlenen üründe kalite kusurlarına neden olur.

E.Braun'un kullanmaya başladığı yeni test cihazı, bu sorunları ortadan kaldırmıştır. Birinci olarak olası birikinti ve sızıntıları tespit etmek için her kullanımdan önce akış ve basınç ölçülerek kanalların durumu kontrol edilir. İkinci olarak ise pas oluşumunu önlemek için kanallar kullanım sonrasında kurutulur.

Minimum enerji tüketimiyle optimum ısı dağıtımı

ALMiG basınçlı hava teknolojisinde lider sistem sağlayıcılardan biridir ve müşterilerine yüksek kalitede özel çözümler ve kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tesislerin enerji tüketimini azaltmak ve daha yüksek seviyede verim elde etmelerini sağlamak amacıyla kompresör teknolojisinde sürekli olarak geliştirmeler yapılmaktadır. SV vortex sensörü, dahili su devresindeki hacimsel akışı belirlemek amacıyla bir su enjeksiyonlu vidalı kompresör test donanımı üzerinde kullanılmıştır. Akış hızı ve sıcaklık ölçüm noktalarından toplanan veriler sayesinde tesisatın verimliliğini en üst düzeye çıkaracak bir enerji dengesi kurulabilmiştir. Bu özel durumda maksimum verimlilik, havanın sıkıştırılması esnasında ısının bir su devresi aracılığıyla mümkün olan en az enerji tüketimiyle dağıtılması sayesinde temin edilmektedir.

Su arıtmayı daha verimli hale getirme

EnviroFALK GmbH, 30 yılı aşkın süredir dünya çapında çok farklı endüstriler için saf ve ultra saf su arıtma sistemleri tasarlıyor, üretiyor ve satıyor. Tesise beslenen yumuşak su, çeşitli aşamalarda arıtılarak ultra saf suya dönüştürülmektedir.
Kısmen demineralize edilmiş suya, yani süzüntü suya ek olarak filtreleme yoluyla aynı zamanda konsantre de üretilir. Bu konsantrenin belirli bir oranı, filtreleme prosesine ve filtre membranına geri beslenir. Bu sayede minimum taşma sağlanırken tesisin verimliliği de artar. Toplam konsantre miktarı SV vortex akış ölçer aracılığıyla algılanır ve iletilir, böylece giriş akışı her zaman hassas bir şekilde kontrol edilir.