• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Akış sensörleri
  2. Ürün yenilikleri
  3. SD / SDG basınçlı hava sayacı

En Üstün Termal Basınçlı Hava Ölçer

"Hepsi-Bir-Arada Sensör" Maliyetleri Azaltır

Yeni termal basınçlı hava ölçer, gerçek bir çok yönlü ürün olarak dikkat çekiyor. Sadece entegre bir sıcaklık sensörüne değil, aynı zamanda bir basınç sensörüne de sahiptir. Bu şekilde, kullanıcının dört proses değerini (hacimsel akış, basınç, sıcaklık ve totalizer = toplam miktar ölçer) aynı anda okuması ve üretimi optimize etmesi sağlanır. Çeşitli ölçüm parametrelerinin sadece tek bir sensörde entegrasyonu, sadece önemli donanım maliyetlerinden (basınç sensörü, sıcaklık sensörü, kablolama ve giriş kartları) değil, aynı zamanda kurulum ve bakım maliyetlerinden de önemli ölçüde tasarruf etmeyi sağlar.


Avantajlarınız

• Proses Güvenilirliği; basınç, sıcaklık ve hacimsel akış izlenerek

• Maliyet Tasarrufu; enerjinin izlenerek, kaçak denetimi ve filtre sisteminin proses odaklı bakımı ile

• Zaman Tasarrufu; kablolama, bakım ve kurulum karmaşıklığı azaltılarak

Akış Hızı Ölçümü

Enerji Verimliliğini Arttırmak için Bir Bakışta Basınçlı Hava İzleme

SD basınçlı hava sayacının mevcut veya yeni kurulu sistemlerin bakım ünitesine entegrasyonu, ek avantajlar sağlar. Artık endüstriyel kullanımda basınçlı havanın proses değerleri, yaygın basınçlı hava şebekelerinde entegre TFT ekran aracılığıyla etkin bir şekilde izlenebiliyor. Seçilebilir dört farklı grafik yerleşim düzeni mevcuttur. Proses değerleri IO-Link üzerinden de iletilebilir.

SD'nin hassas akış denetimi özelliği, kaçak algılamaya ve enerji maliyeti tasarrufuna olanak sağlar. Ayrıca ünitenin yüksek tekrarlanabilirliği, basınçlı hava maliyetlerinin ilgili üretim hattına ve optimize edilmiş ürün maliyet hesaplamasına doğru şekilde tahsis edilmesini sağlar.

Basınç Ölçümü

İşletim Basıncının Etkin Şekilde İzlenmesi

Entegre basınç ölçümü sayesinde, hem kirli filtre sistemlerindeki basınç düşüşü, hem de basınçlı hava sisteminin genel işletim basıncı optimum şekilde izlenebilir, çünkü tesisat ideal 6,3 bar yerine 5 bar'da çalıştırılan aktüatörleri içeriyorsa verimlilik azalırken, yük hızı zaten %25 oranında azaltılmıştır. Diğer taraftan, aşırı miktardaki bir işletim basıncı performansı arttırmaz, fakat basınçlı havanın daha fazla tüketilmesine ve ünitenin daha fazla aşınmasına neden olur.

Sıcaklık Ölçümü

Sıcaklık Ölçümü ile Kalite Farklılıklarının Minimuma İndirilmesi

Entegre sıcaklık ölçümü özelliği sayesinde, kurutma gibi sıcaklığa meyilli prosesleri izlemek ve üretim kalitesi sağlamak mümkündür. Bu sayede SD basınçlı hava ölçer proses güvenilirliğini arttırır.

Enerji Yönetim Sistemi

DIN EN ISO 50001 Uyarınca Kapsamlı Bir Enerji Yönetim Sisteminin Temeli


DIN EN ISO 50001 sayılı AB enerji verimliliği direktifi uyarınca, tüm üye devletler enerji tasarrufu yapmak zorundadır.
Enerji vergisi indirimleri elde etmek için bir enerji yönetim sisteminin uygulanması gerekir. Bu standart, ölçülen verilerin doğruluğunu ve tekrarlanabilirliğini sağlamak için ölçüm ekipmanı kalibrasyonuyla ilgili kayıtların yapılmasını gerektirir.
Yeni SD basınçlı hava sayacını düzenli DAkkS kalibrasyonu ile birleştirmek, güvenilir bir enerji yönetim sistemi için optimum temeli sağlar.

ifm ile Etkili Şekilde Basınçlı Hava İzlemenin Avantajlarını Keşfedin.

Dijital Makine Holünde, Uzmanlarımız Şu Konularda Konuşuyor Olacak:

  • Son Makinede Dijital Tüketim Ölçümü - Donanımdan yazılıma (0:00-19:17)
  • Dağıtım Hattında Basınçlı Hava İzleme - Kaçak tespiti ve maliyet (19:17-31:50)
  • Anahtar Enerji Rakamlarının Kayıt Edilmesi ve Kompresör Verimliliğinin Hesaplanması (31:51-35:59)

Kalibrasyon Sertifikaları

ISO Kalibrasyonu SD (Sipariş Kodu ZC0020)

  • Üretici tarafından oluşturulmuştur
  • Diller: Almanca / İngilizce
  • Belirtilen ürün(ler)e uygulanır ve sensör sipariş edilirken talep edilmelidir. Daha sonraki siparişler, ancak cihaz iade edildiyse mümkündür.

Akış Sensörlerinin 6 Noktada DAkkS Kalibrasyonu (Sipariş Kodu ZC0075)

  • DAkkS (Alman akreditasyon kurumu) gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir
  • Diller: Almanca / İngilizce
  • 6 akış değerinde kalibrasyon (nominal çapa bağlı)
  • Belirtilen ürüne (ürünlere) uygulanır ve sensör sipariş edilirken talep edilmelidir. Daha sonra sipariş verilmesi, ancak cihaz iade edildiyse mümkündür.