• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Akış sensörleri
  2. Maddeye göre seçim
  3. Yağlar

Yağların ölçümü

Notlar:
Mükemmel düzeyde uygun

Çok uygun

Uygun

Uygun değil

Mevcut

Mevcut değil
Belli bir ölçüde uygun - lütfen bu durumda bizimle +90 216 645 00 00 iletişime geçin
Ultrasonik Mekatronik Kalorimetrik
Daldırma sensörleri
Ürün ayrıntıları Ürün ayrıntıları Ürün ayrıntıları

Ölçme prensibi

Ultrasonik

Mekatronik

Kalorimetrik

Doğruluk

Kavitasyon izleme

Yönün algılanması

Miktar ölçer (totalizatör)

Madde:

İletken olmayan maddeler


Düşük konsantrasyonlu
kimyasal sıvılar, örn. < % 5 sodyum hidroksit çözeltisi

Gıda sınıfı*

Dayanıklı oldukları:

Sıcaklık dalgalanmaları

Viskozite değişiklikleri

İçerdiği hava

Partiküller

Basınç pikleri

Tortular

Titreşimler

Kurulum

Giriş borusu uzunluğu gerekmez

* Tam medya için lütfen ilgili veri sayfasına bakın.

Ultrasonik Özellikler



Ölçüm prensibi:

Ürün serisi:

  • SU serisi, SUH serisi

Nominal genişlik (DNxx)

  • DN15...DN100

Ölçüm aralığı

  • 0,5...6000 l/min

Doğruluk

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Ortam sıcaklığı

  • -40...120 °C

Dayanma basıncı

  • 100 bar' a kadar

Koşul:

  • Viskozitede değişiklik yok
  • Giriş ve çıkış borusu uzunlukları dikkate alınmalıdır

Endüstriler:

  • Gıda endüstrisi
  • Otomotiv endüstrisi
  • Robot sistemleri ve otomasyon
  • İş makineleri
  • Su ve atık su

Önemli özellikler:


  • Dahili müdahale eden parçası, hareketli komponent veya contaları olmayan, uzun paslanmaz çelik boru

  • Uygulama değişiklikleri için bir gösterge olarak sinyal gücünün çevrimsiz çıkışı
  • Kılavuzlu kurulum
  • Düşük basınç kaybı
  • Çalışma durum LED' i

Proses değerleri:

  • Toplam miktarın ölçümü / totalizatör
  • Akış
  • Sıcaklık
  • Cihaz durumu / teşhis

* Ürün sürümüne bağlı olarak.

Mekatronik Özellikler



Ölçüm prensibi:

Ürün serisi:

  • SB serisi

Nominal genişlik

  • DN15...DN40

Ölçüm aralığı

  • 0,2...350 l/min

Doğruluk

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Ortam sıcaklığı

  • -10...180°C

Dayanma basıncı

  • 200 bar' a kadar

Koşul:

  • Partikül yok > Ortamda 200 µm
  • Yakın çevrede güçlü manyetik alanlar yok

Endüstriler:

  • Otomotiv endüstrisi
  • Robot sistemleri ve otomasyon
  • İş makineleri
  • Paketleme endüstrisi

Önemli özellikler:

  • Giriş ve çıkış borusu uzunlukları yok
  • En hızlı yanıt süresi > 1 ms
  • 180 °C' ye kadar sıcaklığa dayanıklı
  • Basınç oranı 200 bar
  • Yağ için sıcaklık / viskozite dengelemesi

Proses değerleri:

  • Akış
  • Sıcaklık
  • Cihaz durumu / teşhis
Sayfa başına git

Kalorimetrik daldırma sensörleri

Özellikler


Ölçüm prensibi:

Ürün serisi

  • SI, SA ve SF serisi

Nominal genişlik

  • DN' den bağımsız

Ölçüm aralığı

  • Sıvı 0,04...3 m/sn
  • Gaz 0,6...300 m/sn

Doğruluk

  • Sıvı ± (% 7 MW + % 2 MEW)
  • Gaz ± (%10 MW + %2 MEW)

Ortam sıcaklığı

  • -25...100°C

Dayanma basıncı

  • 300 bar' a kadar

Koşul:

  • Giriş ve çıkış borusu uzunlukları dikkate alınmalıdır
  • Termal olarak iletken maddeler
  • Hızlı sıcaklık değişikliklerini önleyin

Endüstriler:

  • Otomotiv endüstrisi
  • Robot sistemleri ve otomasyon
  • Su sektörü
  • Gemi Otomasyonu
  • Gıda endüstrisi

Önemli özellikler:

  • Nominal boru çaplarından bağımsız
  • Maddeyle temas eden bileşenler için kapsamlı madde seçimi
  • Kolay kurulum

Proses değerleri:

  • Noktasal akış hızı
  • Sıcaklık
  • Cihaz durumu / teşhis
  • Hesaplanan akış
Sayfa başına git