• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. moneo IIoT platformu
  2. Üretim proseslerini geliştirin
  3. Enerji tüketimini optimize etme

Enerji tüketimini optimize etme

ifm, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış, size özel enerji izleme çözümleri geliştirir. Bu, yalnızca şirketinizin dijitalleştirilmesini ilerletmenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda enerji tasarrufu ve maliyetleri önemli ölçüde azaltma konusunda yeni potansiyeller keşfetmenizi de sağlar.

Makine seviyesinde enerji tüketiminin ve atıkların ölçülmesi

Daha düşük yıllık enerji maliyetleri

Enerji verimliliğinizi artırın ve yılda % 50'ye varan tasarruf sağlayın - bunun üçte birini yüksek yatırımlar yapmadan gerçekleştirin.

Toplam maliyetlerin izlenmesi

Ürün başına maliyetler konusunda tam şeffaflık sağlayın ve hedeflenen proses optimizasyonu potansiyelini hemen keşfedin.

Zaman içindeki enerji tüketiminin izlenmesi

Basınçlı hava kaçakları gibi boşa harcanan enerjiyi görselleştirin ve makine veya bölge düzeyinde izleyerek tüketiminizi optimize edin.


Potansiyel enerji tasarruf alanları

Her şirkette, enerji tasarruflu ampuller gibi basit önlemlerden mevcut ekipmanların yenilenmesi gibi büyük yatırımlara kadar enerji tasarrufu potansiyeli vardır. Bu alanlar, sektörde enerji tasarrufu için özellikle yüksek potansiyel sunar:

Kompresörden makineye kaçak denetimi

Neredeyse her endüstride basınçlı hava kullanılır. Demirhaneden temiz odaya kadar herhangi bir basınçlı hava şebekesinde kaçaklar meydana gelebilir.

ifm ile izleme çok kolay: Akış hızı ölçümü, basınç ölçümü, sıcaklık veya toplam miktar izleme fark etmez. İlgili tüm proses verilerini sadece bir kablo ve bir sensör ile izleyebilirsiniz. IO-Link ile SD sensörlerinin sayısız avantajından yararlanın.

Verilerinizi bilgiye dönüştürün

moneo IIoT platformumuz ile sensörlerinizi ve masterlarınızı kolayca yapılandırabilir, makine ve sensör verilerinizi sorunsuz bir şekilde toplayabilirsiniz. Bu veriler panolarda görselleştirilebilir, analiz edilebilir ve izlenebilir. moneo, proses sapmaları durumunda sizi bilgilendirir ve zamanında uyarır.

Makine kullanılabilirliğinizi artırın, proses kalitenizi sağlayın ve enerji tüketiminizi optimize edin. 

Bilgiden bilgi birikimi üretme ve tahminlerde bulunma

Sıcaklık, akış ve titreşim gibi dalgalanan proses parametrelerinin güvenilir şekilde izlenmesi, en büyük zorluklardan biridir.

Dinamik beklenti aralıkları akıllıca hesaplanarak ve sınır değerler otomatik olarak ayarlanarak, kritik sistem ve proseslerdeki anomaliler erken bir aşamada belirlenebilir ve üretim güvenilirliği önemli ölçüde artırılabilir. ifm'nin moneo Endüstriyel Yapay Zeka Asistanı buna olanak sağlar.

Her makinenin parmak izi

Her endüstriyel tesisin kendine özgü bir imzası, yani kendi "parmak izi" vardır:

  • Bu nedenle, genel izleme kuralları genellikle uygulanamaz
  • İzleme kuralları özelleştirilebilir, basit, kesin ve esnek olmalıdır

Çevre koşulları ve kullanım değişebileceği için, izleme, ilgili sistemin geçmiş verilerini temel almalıdır.

Endüstriyel Yapay Zeka Asistanı hakkında daha fazlasını öğrenin ➜


Başarı hikayeleri

ifm'nin, müşterilerin enerji tüketimlerini optimize etmelerine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.