Güvenli montaj için

Tüm uygulamalar için ifm aksesuarları

Sensörün doğru monte edilmesi ve güvenli bir şekilde takılması, güvenilir çalışma için gereklidir. Kolay, modüler, hızlı ve güvenilir, köşeli braketler, kıskaçlar, montaj plakaları, adaptörler veya komple montaj setleri fark etmez - ifm'nin özelleştirilmiş aksesuarlarıyla her zaman güvendesiniz.

Go ifmonline!

Bugünlerde herkes bu şekilde sipariş veriyor!

“İstek listesi”ni açıp, siparişlerinize bakıp, herhangi bir araştırma yapmadan aynı ürünleri yeniden sipariş edebilirsiniz. Hızlıca bir ifm hesabı oluşturun ve zaman kaybetmeden başlayın. Hazır girmişken, ürün karşılaştırma bölümüne de göz atmaya ne dersiniz? Bu sayede ifm ürünlerini gözden geçirip, benzersiz özelliklerini de keşfedebilirsiniz.

Seçim aracı ile uygun ürüne git

ifm’nin ürün portföyünde sadece ilgili standart çözümler değil, aynı zamanda sektörlerin özel gereklilikleri de dikkate alınır. Ürün yelpazesine, pozisyon ve proses sensörlerinin yanı sıra, Motion Control ve güvenlik teknolojisi için kullanılan sensörler de dahildir. Ayrıca ifm, endüstriyel görüntü işleme ve iletişim için olduğu gibi, kimlik tanıma sistemleri ve mobil iş makinelerinde kullanılan sistemler için de ürünler sunar.

Güvenilir ve endişesiz bir şekilde üretim

ifm ürünleri, yenilikçidir, hassastır ve ortalamanın üzerindeki güvenilirlikleriyle dikkat çeker. Bu özellikleri sizin için “5” yıllık bir garantiyle güvence altına aldık. ifm ürünlerini, otomasyon konusunda doğru ortağı bulmuş olmanın güveni ile kullanabilirsiniz.