| Almanya’da üretilmiş mükemmel kalitede ürünler – 5 yıl garanti |
Teknik destek |
Yüksek stok adetleri ve hızlı teslimat |
7 gün/24 saat internetten alışveriş |
Otomasyonu Birlikte Şekillendiriyoruz
ifm, olağanüstü kalitede ürünler ve dürüst bir hizmet sözü verir. Bir aile şirketi olarak, 50 yıllık faaliyetlerimiz sırasında sadece bilgi birikimimiz ve öncülük ruhumuzla sayısız çığır açan uygulama çözümü uygulamakla kalmadık, aynı zamanda dünya çapında 165.000'in üzerinde müşteriyle yoğun ortaklık ilişkileri kurmayı başardık. Başarınızı garanti altına almak için, dünyada pazar lideri olan yüksek kalite standartlarımızdan faydalanın. Geleceğin otomasyonunu birlikte şekillendirelim!
- Uygulamalarınız için de geçerli olmak üzere: 8.000'in üzerinde denenmiş ve test edilmiş otomasyon ürünü
- Kalite konusundaki sözümüz: 5 yıl garanti, 'Almanya’da Üretilmiş'
- Güvenli prosesler: ISO 9001'e uygun kalite yönetimi
Fikirler ve çözümler sağlıyoruz
Birlikte optimum çözüm elde ediyoruz: Uygulama çözümleriyle ilgili en yüksek gereklilikler ve her türlü sorunuz için yetkin danışmanlık ve destek ekibimiz size yardımcı olmaya hazırdır. Size telefon, e-posta veya yerinizde, kişisel ürün danışmanınız aracılığıyla, teknik destek görüşmeleri ile kişiye özel ve hızlı bir şekilde destek sağlıyoruz. Uzun bekleme süreleri veya gönülsüz desteğe bizde yer yok: Başından sonuna kadar proseslerinize eşlik ediyoruz ve ‘Size yakınız’.
- Sunduğumuz hizmetler: 85'ten fazla ülkede 1500 satış ve servis personeli
- Her türlü sorunuz için: yetkin bir teknik destek telefon görüşmesi
- Bilgimizi sizinle paylaşıyoruz: internet tabanlı seminerler ve eğitimler
Size yakın – 85'in üzerinde ülkede hizmetinizdeyiz
Her zaman bir adım önde
ifm, günümüzün taleplerini karşılamanız ve yarının zorluklarıyla baş etmeniz için yanınızda. Araştırma ve geliştirme alanında çalışan 1.000'in üzerinde çalışanımız, size projelerinizde avantajlı bir başlangıç yaşamanızda yardımcı olacak yenilikleri sağlamak için çalışıyor. Bizim için Endüstri 4.0 ve IO-Link kelimelerden daha fazlasını ifade ediyor - bu kavramların altını aktif bir şekilde dolduruyoruz! Bu sayede, geleceğinize açılan yolda verimli ve güvenli bir şekilde ilerleyebilirsiniz.
- Sahip olduğumuz 900'den fazla patent, bilgi birikimimizi öne çıkarıyor
- Örn. IO-Link veya AS-i gibi yeni teknoloji standartlarının öncüsüyüz
- Ödül kazanan ürünler – sizin için sadece en iyileri
- Yeni fikirler keşfediyor, üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle işbirliği içinde bu fikirleri uyguluyoruz
Otomasyon uygulamanıza doğrudan açılan yol
Tüm ürünler, internet mağazamızda sizi bekliyor. Ürün seçme araçlarımız ve ürün karşılaştırma özelliklerimiz, ihtiyaçlarınız için ideal çözümü kolayca bulmanızı sağlıyor. 'Sık kullanılanlarım', aksesuarlarla ilgili öneriler ve gerçek zamanlı stok kontrolleri, servis portföyümüzün bir parçasını oluşturuyor. Bu arada tüm Avrupa'daki en modern ve etkin lojistik merkezi olan lojistik merkezimiz, siparişinize mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kavuşmanızı sağlıyor.
- Hedefimiz: günde 11.000'in üzerinde sevkiyat
- Herhangi bir bileşene acilen ihtiyaç duymanız halinde ekspres teslimat.