• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Genel bakış
  2. Makine ışığı

Tek ışıkta beyaz ışık ve RGB – proseslerinizin mükemmel aydınlatılması ve sinyalizasyonu için

ifm makine ışıkları, makine ve sistemlerde aydınlatma ve sinyalizasyon için kullanılan yenilikçi bir çözümdür. Sadece arızaları net bir şekilde göstermekle kalmaz, aynı zamanda Ecodesign Direktifinin gerekliliklerini karşılayan verimli bir aydınlatma sağlarlar. Farklı çeşitler ve montaj seçenekleri, ışıkların kullanımını esnek hâle getirir ve her makineye değerli bir katkı sağlar.

Makine ışığının ayrıntıları

Ürün faydaları

Yüksek ışık verimi

250 milimetrede 450 lümen aydınlatma.

Verimli aydınlatma
Işıklar, enerji tasarruflu aydınlatma sağlayan Ecodesign Direktifinin gerekliliklerini karşılar.

Esneklik
Farklı çeşitler ve sabitleme seçenekleri, ışıkları esnek ve farklı makinelere ve sistemlere uyarlanabilir hâle getirir.

Arızaların net gösterimi
Makinelerdeki ve sistemlerdeki arızaların net bir şekilde bildirilmesini sağlarlar.

Uygulamalar

Zorluklar
Erişilmesi zor alanlarda bile verimli makine aydınlatması ve durum göstergesi.

Makine ışığının avantajları

  • Son derece sağlam ve düz tasarım
    DV3010/11 makine ışıkları çeşitli kimyasallara, yağlara ve soğutma sıvılarına karşı dayanıklıdır ve düz, sağlam tasarımları sayesinde erişilmesi zor kurulum alanlarında kullanılabilir.
  • Net durum ekranları
    Beyaz ışığa ek olarak tüm RGB renk yelpazesini de görüntüleyebilirler ve bu sayede, makine koşulları için bir durum göstergesi olarak kullanılabilirler, bu da bakım gerektiğinde tepki zamanlarını kısaltır.
  • Eşit aydınlatma
    Makine ışıkları, proses adımlarının net bir şekilde görülebilmesini sağlayan beyaz ışıkla eşit aydınlatma sağlar.

Zorluklar
Ergonomik çalışma alanı aydınlatması

Makine ışığının avantajları

  • Kompakt boyutta yüksek ışık verimi
    DV3010/11 makine ışıkları, sadece 250 mm uzunluğunda 450 lümenlik mükemmel bir ışık verimi sunar ve bu sayede, çalışma alanında kullanım için mükemmel bir seçim hâline gelir.
  • Patentli gövde
    Ek kalıplı (insert-moulded) gövde, parçaların düşmesini önler ve bu sayede ışıkların güvenilirliği ve güvenliği artar.
  • Yüksek koruma sınıfı
    IP69 koruma sınıfı sayesinde, yüksek hijyen gereksinimleri olan alanlarda kullanım için idealdir.

Kullanım yeri


Makine ışığı, makinenin durumunu bir bakışta fark edilebilir hâle getiren net görsel sinyaller sağlar. Beyaz ışık hatasız çalışmayı gösterirken, kırmızı ışık sorunları gösterir ve hızlı bir müdahale sağlar. Bu sayede duruşlar en aza iner ve üretim verimliliği artar.

SSS

Ürünler