- Produktnyheter
- Givare
- Dynamiska lutningsgivare med IO-Link
Dynamiska lutningsgivare med IO-Link
Störningar i maskinens rörelser filtreras bort
JBC:s dynamiska lutningsgivare erbjuder en innovativ lösning för noggrann vinkelmätning, även vid störningar som till exempel när ett fordon startar eller bromsar, eller vid vibrationer och stötar. Enheten registrerar acceleration och rotation i tre dimensioner samt temperaturdata. Genom att filtrera bort rörelsestörningar säkerställer Kalmanfiltret exakta lutningsvärden även i de mest dynamiska applikationerna.
Användarvänlig parameterinställning
De filtrerade uppgifterna skickas ut antingen via IO-Link eller via två kopplingspunkter. Dessutom kan alla rådata, inklusive temperaturen, läsas ut separat. Grundläggande inställningar för givare görs också via IO-Link. När enheten väl är installerad kan vinkelvärdet enkelt ställas in på noll med hjälp av den induktiva referensytan, utan att någon ytterligare programvara behövs.
Kompakt utformning, enkel installation
Givaren har ett lätta och kompakta plasthölje som gör den enkel att installera även där utrymmet är begränsat. Trots sin ringa storlek är givaren tillräckligt robust för att tåla yttre påverkan. Den fästs med endast två skruvar, vilket underlättar monteringen och ger ett stabilt, vibrationsfritt fäste. En tydlig LED-lampa visar tydligt givarenes aktuella status.