• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Anslutningsteknik
  3. Passiv splitter med ecolink Fast Connect-teknik

Passiv splitter med ecolink Fast Connect-teknik

Funktionsprincip

Passiva fördelningsboxar med M12-kontakter är robusta, decentraliserade gränssnitt för anslutning av flera sensorer och ställdon till en central styrenhet inom industriell automationsteknik. De har ingen egen elektronik; de överför signaler och kraft rent mekaniskt och elektriskt. Tack vare sin kompakta design och standardiserade M12-kontakter möjliggör de snabb och felfri installation direkt på maskinen eller i systemet.

Nytt: ecolink Fast Connect-teknik

Den nya ecolink Fast Connect-tekniken gör installationen särskilt snabb och enkel: Istället för att skruva fast kopplingsmuttern, vilket är tidskrävande, trycker du helt enkelt in kontakten på modulen. Detta skapar omedelbart en säker, tät och vibrationstålig anslutning, utan behov av ytterligare installationsarbete. Detta sparar värdefull tid och ökar processäkerheten. Den är naturligtvis kompatibel med alla M12-kontakter som överensstämmer med IEC 61076-2-101-standarden. Kopplingen lossas enkelt genom att vrida på kopplingsmuttern.

Applikationer

Typiska användningsområden inom livsmedels- och dryckesindustrin är produktions- och fyllningslinjer, transportörsystem samt bearbetnings- och förpackningsmaskiner. Tack vare IP69-skyddsklassen tål enheterna högtryckstvätt med hett vatten samt aggressiva rengörings- och desinfektionsmedel. Höljet är tillverkat av ett livsmedelsklassat material, vilket gör att den kan användas direkt i hygienkänsliga områden.

Köp produkt