- Produktnyheter
- Säkerhetsteknik
- Säkerhetsgivare för mobila maskiner
Säkerhetsgivare för mobila maskiner
Säkerhet för mobila maskiner
Oavsett om det gäller kommunala fordon, AGV:er inom intralogistik eller AMR:er för tung användning i gruvor eller hamnar: Överallt där fordon eller påbyggnader förflyttas automatiskt måste säkerheten garanteras under alla omständigheter. Pulsgivaren från ifm kan användas för att exakt registrera position, vinkel och hastighet hos rörliga delar såsom axlar, kranarmar eller tippcontainrar. Denna information kan användas för att på ett tillförlitligt sätt beräkna styr-, sväng- och lutningsvinklar samt aktuell lyfthöjd. Kontinuerlig positionssynkronisering, till exempel via RFID, är också möjlig
tack vare funktionen ”preset on the fly”.
Produktserien har utökats med varianter som har en direktfläns för ihålig axel utan statorkoppling samt en servofläns för montering av externa kopplingar eller kabeldrag.
Snabb integrering, även i serie
Den givarredundans som krävs för att garantera säker drift är redan integrerad i säkerhetsgivaren. Detta och den motsvarande kontinuerliga självövervakningen av säker drift har testats och certifierats av TÜV Rheinland. En nyhet är en flerfärgad LED-lampa på baksidan av höljet, som visar att enheten är i drift. Givaren är också integrerad i SISTEMA-biblioteket. Detta minskar avsevärt den ansträngning som krävs för att implementera och därefter acceptera säkerhetsrelaterad automatisering. Säkerhetsgivaren har också både en CAN-ingång och en CAN-utgång. På så sätt kan flera pulsgivare eller andra kompatibla givare seriekopplas, vilket gör installationen av säkerhetsgivare effektiv och enkel.
Smidig kommunikation med styrenheten
Kombinationen med ifm-styrenheten minskar också programmeringsarbetet i Codesys avsevärt eftersom den obehindrade anslutningen av pulsgivaren till styrenheten och den säkra kommunikationen mellan de två produkterna garanteras som standard.