- Produktnyheter
- IO-Link
- IO-Linkmaster med stöd för flera protokoll för skalbara automationslösningar
IO-Linkmaster med stöd för flera protokoll för skalbara automationslösningar
Tar integrationen av IO-Link till en ny nivå
De svarta IO-Linkmasteren i AutomationLine utgör en ny generation av decentraliserade automationslösningar. De möjliggör högpresterande och mångsidig IO-Link-kommunikation samtidigt som de minskar utvecklingsarbetet och erbjuder flexibel fältbussanslutning.
Tålighet för decentraliserade fältapplikationer
Höljet av glasfiberarmerad plast och det helt ingjutna kretskortet garanterar hög tålighet. Med skyddsklass IP67 och ett temperaturområde på –40...70 °C är enheterna väl lämpade för krävande industriella miljöer.
Flexibel I/O-konfiguration
Tack vare den optimerade enhetsarkitekturen kan upp till 16 digitala ingångar och 16 digitala utgångar konfigureras och drivas flexibelt via 8 IO-Link-portar. Varje port stöder IO-Link klass A och B och möjliggör styrning av höga belastningar.
Hög strömkapacitet för ställdon
Med en märkström på upp till 2 A per utgång är IO-Linkmasterna perfekt lämpade för applikationer med kraftfulla ställdon. Typiska applikationer är transportteknik och internlogistik, till exempel för direktstyrning av motordrivna rullar, transportbandsmotorer, avledare eller stoppanordningar.
Effektiv energiförsörjning och enkel nätverksanslutning
Konceptet med gemensam jord (GND US = GND UA, utan elektrisk isolering) möjliggör en enkel och flexibel portkonfiguration. Ingångarna matas alltid från US, medan utgångarna alltid matas från UA. Detta resulterar i en kompakt och kostnadseffektiv konstruktion. Den inbyggda kedjekopplingsfunktionen möjliggör enkel spänningsförsörjning till flera IO-Linkmasters och minskar avsevärt kabeldragningsarbetet ute på fältet.
Stöd för flera protokoll för flexibla systemkoncept
Tack vare det inbyggda gränssnittet för flera protokoll kan IO-Linkmasterna i AutomationLine enkelt integreras i olika fältbussarkitekturer. Detta främjar standardiseringen inom maskin- och anläggningsteknik, minskar antalet modellvarianter och minimerar arbetsinsatsen på ett hållbart sätt.