- Lutningsgivare
- Dynamiska lutningsgivare
- Dynamisk lutningsgivare med IO-Link
Dynamisk JBC-lutningsgivare med IO-Link
Allriktad. Lysande. – Maximala prestanda, minimalistisk design.
Ta signalkvaliteten i din tillämpning till en ny nivå med de nya accelerationskompenserade lutningsgivarna i JBC-serien. Givarna registrerar kontinuerligt alla accelerationer och rotationer som uppstår i sex frihetsgrader (6DoF).
En avancerad algoritm för givarfusion, baserad på ett Kalmanfilter, upptäcker och kompenserar för vibrationer, stötar och rotationsrörelser i realtid.
Resultatet: Endast de faktiskt relevanta vinkelvärdena för roll och pitch matas ut exakt och utan fördröjning – för maximal noggrannhet även under dynamiska förhållanden.
Optimerad för serieproduktion!
En liten, robust konstruktion i kombination med perfekt funktionalitet.
Minimerar arbetsinsatsen för integration och installation
- Endast två fästskruvar
- Induktiv inlärningsyta för enkel "nollställning" – utan programvara
Kalibrerad för noggrannhet direkt från fabriken
- Varje givare är fabrikskalibrerad över hela mätområdet.
- Utformad för maximal noggrannhet i alla monteringslägen
Multifunktionell tack vare SensorFusion
- Rumslig interaktion mellan accelerationsgivare och gyroskop
- Inga tidsfördröjningar på grund av ytterligare filter
Mätning i alla riktningar (6 DOF)
- Rådata från alla axlar används som underlag för givarfusion.
- Alla rådata finns tillgängliga separat.
Den dynamiska lutningsgivarserien JBC är den perfekta lösningen för tillämpningar där rörelse och körning ingår, såsom nivellering, vinkelmätning och positionering.
Där utrymmeskraven oftast är mycket små och vikten måste vara mycket låg, men prestandan inte får äventyras!
Gaffeltruck
- Övervakning av gaffelns lutning och lyftmasten under körning
- Förebyggande av vältning till följd av felaktig lastning
Minigrävare
- Exakt positionering av grävmaskinens redskap i rummet, oavsett förarhyttens läge
- Begränsning av förarhyttens lutning ("vältningsskydd")
Lyftplattform
- Exakt och jämn inriktning av plattformen oavsett underlag
- Beräkning av lyfthöjden utifrån vinkelvärdena
Tröghetsmätningsenheterna i JBC-serien kan monteras efter behov för den aktuella tillämpningen, det vill säga antingen horisontellt eller vertikalt. Beroende på respektive slutlig monteringsposition avger givarna två kompenserade lutningsvinklar (pitch och roll). Givarens inriktning kan också ändras efter behov i rummet via gränssnittet.
| JBC234 | JBC334 | |
|---|---|---|
| Monteringsriktning | Vertikal "väggmontering" |
Horisontell "bordsmontering" |
| Mätaxlar (interna) | 6 3x acceleration + 3x rotationshastighet |
|
| Mätaxlar (vinkel) | 2 -roll + pitch |
|
| Mätområde | -90°– +90° (kan användas fritt över 360°) | |
| Utgångssignal | 2 st. kopplingsutgångar / IO-Link | |
| Installation | 2 st. TORX-monteringsskruvar M4 (ingår) | |
| Tilläggsfunktioner | • Variabel installationsvinkel • Spegelvändning och byte av mätaxlar • Inställning av nollpunkt/inlärningsknapp, stift 5 eller via gränssnitt • Inriktningshjälp via korrigering av girvinkel • Konfigurerbara driftslägen (tillämpningsprofiler) • Driftstimmeräknare • Min/max-värdeminne • Rådata (2x vinkel; 3x acceleration; 3x rotationshastighet; 1x temperatur) • Statuslysdiod |
|