• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Descoperiţi TCC

Aveţi încredere în instrumentele dumneavoastră pentru temperatură?

Temperatura este una dintre cele mai importante măsurători utilizate în controlul procesului. În industria alimentară şi a băuturilor, măsurarea precisă şi stabilă a temperaturii este vitală pentru o calitate şi siguranţă adecvate a produsului. Dar ce se întâmplă dacă temperatura procesului dvs. este inexactă?

TCC oferit de ifm este conceput pentru a combate provocările produselor de temperatură tipice

Indicaţie generală a stării de funcţionare a senzorului
„Tehnologia de verificare a calibrării” asigură monitorizarea în timp real a preciziei instrumentului. TCC semnalează abaterea de la toleranţa specificată de utilizator atât electronic, cât şi vizual atunci când LED-ul se schimbă în albastru.
IO-Link oferă informaţii detaliate despre proces
Utilizarea comunicării digitale oferă o precizie şi o fiabilitate mai bună a măsurării decât cea analogică, deoarece nu există pierderi de semnal.
Carcasa dintr-o singură piesă împiedică pătrunderea
Un factor major al abaterilor instrumentului este pătrunderea umidităţii. Construcţia din oţel inoxidabil complet sudată 316 a TCC împiedică pătrunderea umidităţii.
Varietate de lungimi ale sondei şi fitingurilor
Conexiunile de proces de 1,5” şi 2”, diametrul de 6 mm şi racordurile de proces igienic G1/2” cu lungimi de sondă de până la 550 mm se potrivesc majorităţii aplicaţiilor.
Precizia monitorului de diagnosticare inteligent
Două elemente RTD din vârf reacţionează la modificările temperaturii în direcţii opuse, iar microprocesorul le monitorizează pentru orice reducere potenţială a preciziei de măsurare.