- TCC
- Tehnologia
Tehnologia
Sistemul de măsurare
Design-ul gamei de instrumente TCC include două elemente de detectare, care auto-detectează şi trimit un avertisment dacă are loc vreo abatere a semnalului. Elementul PTC (Coeficient pozitiv de temperatură) îşi creşte rezistenţa odată cu creşterea temperaturii. Elementul NTC (Coeficient negativ de temperatură) îşi reduce rezistenţa odată cu reducerea temperaturii.
Deoarece PTC şi NTC reacţionează la schimbarea temperaturii în direcţii opuse, microprocesorul este capabil să măsoare diferenţa dintre cele două elemente şi să avertizeze utilizatorul asupra unei eventuale scăderi a preciziei.
Construcţia vârfului
ifm foloseşte o construcţie cu vârf de folie subţire şi două elemente RTD.
- Elementele RTD sunt legate la un suport al foliei subţiri pentru reducerea masei termice a cablurilor electrice
- Suportul de folie şi elementele RTD sunt ataşate la un suport al ansamblului pentru poziţionarea cu precizie a elementelor şi furnizarea unei forţe consecvente faţă de peretele-înveliş interior
- Acest design permite contactul direct şi controlat constant la înveliş, minimizând separarea dintre elementele RTD şi agentul de procesare. Rezultatul – răspuns rapid şi repetabil!
Carcasă dintr-o singură piesă
TCC foloseşte o construcţie complet sudată 316 din oţel inoxidabil IP69K cu sigilare ermetică. Această construcţie elimină pericolul de pătrundere -- un factor major la abaterea instrumentelor.
Spre deosebire de instrumentele tradiţionale, cu o cameră superioară şi un emiţător "puc de hochei", care trebuie să fie cablate şi potrivite (calibrate), construcţia dintr-o bucată a TCC este livrată complet calibrată.
- Aceasta este complet asamblată şi calibrată folosind o procedură de calibrare cu băi multiple, ca parte a procesului de fabricaţie. Descărcaţi un certificat de fabrică gratuit de pe site-ul nostru
- Precizia indicată aparţine întregului ansamblu -- nu este necesară adăugarea preciziei la fiecare componentă.
- Comanda este simplificată datorită unui cod de articol unic cu 6 cifre
- Preveniţi opririle neplanificate ale producţiei din cauza erorilor senzorului, crescând productivitatea şi profitabilitatea
Comunicare digitală
Fiecare senzor TCC deţine o ieşire analogică tradiţională de 4…20 mA, dar şi cea mai nouă tehnologie de comunicare digitală IO-Link. Utilizarea comunicării digitale îmbunătăţeşte precizia şi fiabilitatea măsurării faţă de tehnologia analogică, deoarece nu există pierderi de semnal.
Prin utilizarea IO-Link se oferă o perspectivă asupra stării procesului dumneavoastră
- Monitorizarea continuă a temperaturii procesului şi a temperaturii de referinţă
- Data instalării
- Jurnal de evenimente pentru starea de verificare a calibrării, orele de funcţionare şi temperatura electronică
- Histograma temperaturii pe întregul interval
Starea de verificare a calibrării
Cupola LED mare de pe TCC oferă o indicaţie generală asupra stării de funcţionare a senzorului.
- Monitorizează incertitudinea de măsurare 24/7 între intervalele de calibrare
- Minimizează pierderea de producţie / impactul calităţii ca urmare a măsurărilor inexacte între intervalele de calibrare
- Elimină erorile cauzate de măsurarea manuală sau stocarea manuală a datelor cu înregistrarea automată a datelor
- Reduce potenţial numărul de verificări formale de calibrare
Verde
Funcţionarea normală. Monitorizează verificarea calibrării şi diagnosticările încorporate
| Temperatură (PT) | Temperatura de referinţă (NTC) | Starea de verificare a calibrării (OUT1) | Semnal analogic (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Verificarea calibrării | Pornit | |||
| Diagnosticări încorporate | Pornit |
Albastru
Mod de alertă. Semnalează un avertisment.
- Limita specificată la verificarea calibrării depăşită
- Element de referinţă (NTC) defect
- Funcţia de verificare a calibrării nu este disponibilă
| Temperatură (PT) | Temperatura de referinţă (NTC)* | Starea de verificare a calibrării (OUT1) | Semnal analogic (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Verificarea calibrării | Oprit |
* În cazul unui element de referinţă defect, valoarea temperaturii NTC nu este furnizată.
Roşu
Mod de eroare. Eroare semnalată privind diagnosticările încorporate.
- Element de măsurare (PT) defect
- Îmbinări sudate rupte la elemente
- Protecţie la supratemperatură (> 230 C temperatura de regim)
| Temperatură (PT) | Temperatura de referinţă (NTC) | Starea de verificare a calibrării (OUT1) | Semnal analogic (OUT2) | |
|---|---|---|---|---|
| Verificarea calibrării | ** | Oprit | 21,5 mA sau 3,5 mA |
** Valoarea temperaturii NTC este furnizată numai prin IO-Link.