- Asistență tehnică
- Serviciul de calibrare
- Senzori de vibraţie
Calibrarea senzorilor de vibrații
Calibrarea ISO a senzorilor de vibrații
Măsurătorile comparative ale senzorilor de vibrații se realizează prin compararea valorii măsurate a transductorului care urmează să fie calibrat cu cea a unui accelerometru standard.
Senzorul care urmează să fie calibrat și senzorul de referință sunt montați pe o masă de piatră și sunt setați la o oscilație sinusoidală într-un interval de frecvență predefinit. Pe lângă punctul zero, calibrarea se efectuează în intervalul de frecvență cuprins între 20 Hz ... 800 Hz cu o viteză de vibrație constantă de 10 mm/s în 11 puncte de măsurare din intervalul de o treime de octavă.
Calibrarea se realizează prin intermediul ieșirii analogice (curent) ca valoare standard în configurația din fabrică.
Calibrarea senzorilor de vibrații