- platforma moneo IIoT
- Produse
- Dispozitive moneo IIoT
- edgeGateways
Moneo edgeGateways – conexiune fiabilă între senzori, sistemul IT și cloud
Soluții flexibile pentru instalarea moneo
Căutați o modalitate ușoară și convenabilă de a transmite datele senzorilor către structura dumneavoastră IT sau către un cloud? Nicio problemă – cu moneo edgeGateway, datele senzorilor sunt mai întâi convertite în informații ușor de citit și apoi transferate în mod eficient.
Conectați gateway-ul la ifm moneo Cloud și beneficiați de funcții IIoT puternice – fără a fi nevoie de programare. Astfel, veți putea îmbunătăți disponibilitatea utilajelor, calitatea proceselor și eficiența energetică.
Integrare rapidă și ușoară între senzor și cloud
- Transmitere ușoară a datelor: Trimiteți valorile senzorilor către cloud fără întreruperi
- Suport multi-cloud: Compatibil cu moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub și AWS IoT Core
- Configurare intuitivă: Interfață web ușor de utilizat pentru configurare rapidă
- Acces securizat de la distanță: Acces la distanță la infrastructura OT pentru configurare, diagnosticare și depanare
- Instalare flexibilă: Alegeți versiunea IP20 pentru utilizarea în tabloul de comandă sau IP67 pentru instalarea pe teren – ambele cu carcasă rezistentă din aluminiu turnat sub presiune
- Gestionarea eficientă a fluxului de date: moneo Dataflow Modeler permite fluxuri de date clare și personalizabile de la senzor la cloud
Monitorizarea condițiilor în timp real cu moneo Cloud
Etapele integrării
- Împărțiți unitatea de producție în zone de echipamente.
- Instalați senzorii și hardware-ul IO-Link pe utilaje.
- Conectați utilajele în linia de producție folosind ifm edgeGateway.
- Stabiliți conexiunea la cloud prin LTE, WLAN sau Ethernet.
- Configurați o vizualizare pe tabloul de bord și definiți parametrii pentru notificări.
- Optimizați procesele de întreținere în timp real!
De altfel:
moneo Dataflow Modeler vă permite să configurați transparent fluxurile de date, de la senzor până la cloud. Metoda „blocuri și conexiuni” face crearea logicilor de procesare ușoară și intuitivă – fără a fi nevoie de programare.