Monitorowanie środowiska centrum danych
Wykorzystanie automatyki do optymalizacji sprawności
Monitorowanie środowiska centrum danych obejmuje ciągłe śledzenie i zarządzanie krytycznymi warunkami środowiskowymi w obiekcie centrum danych. Obejmuje to monitorowanie czynników takich jak temperatura, wilgotność, przepływ powietrza i wycieki wody, zarówno w systemie chłodzenia, jak i w otoczeniu. Sztuczna inteligencja (AI) napędza bezprecedensowy wzrost analizy obliczeniowej, powodując tym samym wzrost zapotrzebowania na energię.
Skuteczne monitorowanie środowiska jest ważne dla centrów danych w celu zapewnienia optymalnej sprawności, niezawodności i efektywności sprzętu i infrastruktury IT.
Szybsze wprowadzanie produktów na rynek
Elastyczny, modułowy sprzęt chłodzący pomaga przyspieszyć wdrażanie centrów danych w celu zaspokojenia rosnącego popytu.
Zwiększona sprawność
Ciągłe monitorowanie systemów chłodzenia w czasie rzeczywistym utrzymuje optymalną sprawność i eliminuje ryzyko dławienia termicznego.
Osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju
Monitorowanie systemów chłodzenia w czasie rzeczywistym zapewnia dane niezbędne do analizy porównawczej i ograniczenia nadmiernego zużycia energii i wody.
IO-Link
zapewnia elastyczny protokół komunikacyjny do podłączania inteligentnych czujników. Czysto cyfrowy sygnał zapewnia dokładniejszą rozdzielczość w porównaniu z tradycyjną technologią analogową.
Czujniki poziomu
zapewniają wysoki poziom dokładności i niezawodności dla optymalnego projektowania maszyn i są rygorystycznie testowane, aby zapobiec wnikaniu wilgoci lub innym częstym przyczynom awarii czujników.
Czujniki temperatury
zapewniają monitorowanie mediów w czasie rzeczywistym i są rygorystycznie testowane, aby zapobiec wnikaniu wilgoci lub innym częstym przyczynom awarii czujników.
Czujniki przepływu
mają kluczowe znaczenie dla monitorowania natężenia przepływu, funkcji sumowania i temperatury mediów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komunikacji IO-Link.
Czujniki wilgotności oleju
stale monitorują jakość oleju poprzez pomiar wilgotności względnej i temperatury chłodziwa. Wczesne wykrywanie wody w oleju pozwala zaplanować konserwację przed uszkodzeniem lub korozją sprzętu.
Sterowniki - wyświetlacze
upraszczają sterowanie maszyną. Łączą w sobie wyświetlacz HMI, sterowanie maszyną i połączenie danych do zdalnego monitorowania.
Czujniki drgań
oferują opcję „podłącz i pracuj” z technologią IO-Link do monitorowania czterech głównych przyczyn zmęczenia i wysyłania tych danych do dowolnego systemu oprogramowania wyższego poziomu.
oprogramowanie moneo
płynnie wizualizuje dane maszyny i zapewnia powiadomienia alarmowe za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu użytkownika.